It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Iraq. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Let the water work hard for metal

In metal production, there’s no room for compromise. Xylem helps protect critical equipment, maximize uptime, and support sustainability with reliable, energy-efficient pumping solutions

industrial plant for the production of sheet metal in a steel mill - storage of sheet rolls ; Shutterstock ID 1421414402; purchase_order: Marketing AW EMEA campaign; job: ; client: ; other:

Soluciones fiables de gestión del agua para la industria siderúrgica y metalúrgica

La producción de acero es uno de los procesos industriales que más agua consume. Una planta siderúrgica típica consume alrededor de 28 m³ de agua por cada tonelada de acero producida, aunque el consumo real de agua es menor, aproximadamente entre 1,6 y 3,3 m³ por tonelada, ya que alrededor del 90 % del agua se trata, se enfría y se reutiliza o se devuelve a su fuente de origen. Gran parte de esta agua se utiliza en sistemas de refrigeración y circulación, donde el rendimiento fiable de las bombas es esencial para proteger los equipos críticos y mantener una producción continua. 

Las plantas de procesamiento de acero y metales operan bajo temperaturas extremas, en condiciones de funcionamiento continuo y con requisitos medioambientales y de eficiencia cada vez más exigentes. Los fallos en los sistemas de refrigeración o de temple pueden provocar costosos tiempos de inactividad, mayores gastos de mantenimiento y un aumento del consumo energético.

Xylem combina una tecnología de bombeo contrastada con una amplia experiencia en aplicaciones para ayudar a los proveedores, propietarios, operadores y contratistas de servicios de las plantas a afrontar estos retos con confianza. Más que un simple fabricante de bombas, Xylem es un socio de confianza que ofrece soluciones de gestión del agua fiables, eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles para entornos industriales exigentes.

¿Por qué Xylem?

  • Fiabilidad: diseñadas para un funcionamiento continuo con el fin de minimizar los paros no programados. 
  • Eficiencia: un sistema hidráulico optimizado y motores de alta eficiencia ayudan a reducir el consumo energético y los costes operativos. 
  • Sostenibilidad: soluciones que fomentan un uso responsable del agua y reducen el impacto medioambiental. 
  • Experiencia: conocimientos sobre aplicaciones y asistencia técnica de un especialista mundial en agua industrial. 
  • Colaboración: cuenta con la confianza de constructores de plantas, operadores y contratistas de mantenimiento de todo el mundo.

Descarga nuestro folleto industrial

More than a pump supplier

Xylem is more than a manufacturer of high-quality pumps. We are an experienced solutions partner, working closely with full plant suppliers, EPC contractors, plant operators, and maintenance specialists to deliver dependable fluid handling solutions tailored to the needs of the steel and metal industry.

Our team understands the critical role of water management in maintaining production efficiency, protecting equipment, and supporting sustainability initiatives. Whether you are designing a new facility, upgrading existing systems, or replacing equipment, Xylem provides both the products and technical support to help ensure long-term performance.

You have a need. We have a solution.

Contact our industry experts

Looking for the right pumping solution for your application? Our specialists are ready to help you select the optimal solution for your project.

Request information

Whether you're seeking more information or a quote, we're here to support you.

*  Required Field