It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Gama Smart Pump de Lowara

smart-range-product-group-07-21.jpg

Un sistema completo que ofrece una eficiencia líder en el mercado

La gama Lowara Smart Pump incorpora tecnología de vanguardia para optimizar el rendimiento, comunicarse con otros sistemas del edificio y ayudarle a alcanzar sus objetivos. Elija un sistema preprogramado previamente para una instalación sencilla y rentable, y benefíciese de la potencia, inteligencia y rendimiento de este sistema.

Potencia:  los mejores motor IE5

La especificación técnica IEC/TS 60034-30-2 introduce el rendimiento de eficiencia "ultra-premium" IE5. Es el máximo nivel de eficiencia para motores diseñados para no funcionar directamente en línea. Cada bomba Lowara Smart Pump está equipada con un motor de imanes permanentes que cumple esta norma IE5, proporcionando una eficiencia muy superior a la de un motor asíncrono IE3 estándar.

Inteligencia: Accionamiento del motor integrado

El accionamiento integrado, inteligente y fácil de configurar, puede controlar sistemas de una hasta tres bombas, sin necesidad de un cuadro eléctrico externo o PLC. El sistema de accionamiento adapta el rendimiento a la demanda, reduciendo el consumo de energía. Y permite que las bombas inteligentes se comuniquen con otros sistemas del edificio en tiempo real, maximizando la eficiencia.

Rendimiento: Gama de bombas robustas

Una línea completa de bombas monofásicas proporciona un rendimiento hidráulico mejorado para aplicaciones residenciales, industriales y OEM. La gama Smart Pump puede soportar fácilmente entornos extremos, desde -20 °C hasta 50 °C, sin mermar el rendimiento.

Descubra el gran trío de la eficiencia

Las Smart Pumps de Lowara combinan tres elementos esenciales para garantizar una fiabilidad excepcional, un ahorro óptimo y  tiempos de amortización más cortos. No se trata de componentes individuales. Se trata de un gran equipo de tres elementos perfectamente coordinados:

  • Motores IE5 ultrapremium para la mejor eficiencia, según IEC/TS 60034-30-2
  • Sistema con variador (convertidor y motor) con la mejor eficiencia, IES2, según EN 50598-2
  • Parte hidráulica diseñada para la calificación excepcional del Índice de Eficiencia Mínima (MEI), según el Reglamento nº 547/2012 de la UE

Controles, funciones de seguridad y herramientas de supervisión

Los modos de control disponibles incluyen:

  • Control para presión constante
  • Control para adaptarse a una curva del sistema
  • Control en función de una señal externa

Además de estas funciones de regulación, la gama Smart Pump también:

  • Detiene la bomba a demanda cero
  • Detiene la bomba en caso de corte de agua
  • Permite la protección contra el funcionamiento en seco
  • Dispone de sensores de fallo y sobretemperatura tanto para el convertidor
  • como para el motor, lo que protege a la bomba y al motor de subtensión o sobretensión.

La gama Smart Pump ofrece un conjunto completo de herramientas de supervisión y medición, como arranques de prueba automáticos, cambio cíclico inteligente automático de las unidades de bombeo principales y secundarias, una memoria para cualquier señal de fallo del convertidor y un contador de horas de funcionamiento. No es necesario configurar el producto; todas las funciones enumeradas ya están incluidas en el conjunto estándar.

Vea los detalles