It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nuclear

Bombeo de agua en plantas industriales y municipales

Muchas industrias e instalaciones municipales requieren un gran caudal de entrada de agua para sus procesos. Las estaciones de toma de agua que manejan caudales de entrada para las plantas deben mantener los procesos en funcionamiento. Como el agua es necesaria para el funcionamiento, la fiabilidad y la alta eficiencia de las bombas son esenciales. Las estaciones de toma se utilizan en aplicaciones como estas:

  • Centrales eléctricas que requieren un caudal de entrada de agua para refrigeración y condensación
  • Tomas de agua en plantas de tratamiento de aguas para la producción de agua potable
  • Agua de refrigeración para procesos industriales
  • Agua de proceso en general
  • Agua de lavado

El agua utilizada en el proceso puede ser agua dulce o agua de mar, según el origen y las necesidades del proceso. El agua de mar exige distintos requisitos a las bombas debido a su contenido de sal, por lo que resulta esencial disponer de soluciones diseñadas específicamente para el funcionamiento con agua de mar.

Conocemos sus necesidades

  • A menudo se necesitan caudales elevados
  • La fiabilidad y la redundancia son importantes, ya que una avería de la bomba puede poner en peligro las actividades
  • Funcionamiento continuo
  • Eficiencia energética
Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a

Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a

wedeco logo
Wedeco

Tecnologías de tratamiento de agua y aguas residuales fiables y respetuosas con el medio a