It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Serie MV

Sistemas de achique para construcción

Las bombas de aspiración autolimpiantes Godwin y los tubos colectores completan un sistema que es fácil de transportar y de configurar. Con una desviación de hasta 20° en las juntas de acoplamiento del colector, las tuberías se adaptan fácilmente a las condiciones de la obra y del suelo sin pérdida de succión ni de la resistencia a la presión.

• Flujo: 100 – 3.100 gpm

• Altura: 77 – 220 ft

• Tratamiento de sólidos: Hasta 3 1/8 pulgadas de diámetro

• Caudal máximo de aire: Hasta 200 cfm

Need help?

Contact an Expert

Solicitar información

Si desea información adicional o está interesado en recibir una oferta, estamos aquí para ayudarle.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search