It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gestión de fugas

Reduzca las fugas de agua en el sistema de distribución. Ayude a sus clientes a optimizar el consumo de agua.

Las empresas de suministro público pierden 9600 millones de USD cada año solamente por fugas de agua. Mejorar el control de presión y fugas del sistema puede reducir las fugas en un cinco por ciento y los reventones de tuberías en un 10 por ciento, lo que ahorraría 4600 millones de USD al año.

Los propietarios de viviendas domésticas de EE. UU. pierden 4,75 billones de litros de agua cada año por no detectar o reparar fugas. En una sola vivienda, las fugas pueden ser responsables del despilfarro de una media de 38 000 litros al año, suficiente para llenar una piscina de tamaño mediano.

Nuestra solución

Nuestras soluciones son inteligentes y avanzadas, utilizan tecnologías para detección de fugas, monitorización y control de la presión para ayudarle a preservar el agua y prevenir las fugas.

Nuestra solución de gestión integrada de fugas y los productos que incluye le permiten supervisar y diagnosticar fugas en su red de distribución de agua de manera remota y continua. Los sensores acústicos Permalog+ utilizan ondas sonoras para supervisar las líneas de distribución y localizar fugas. Los sensores se activan de noche, escuchan al sistema de distribución cuando el ruido ambiente es más bajo e informan del estado de las tuberías a través de la red de comunicaciones FlexNet®. Con ayuda de estos datos, podrá priorizar y gestionar mejor el mantenimiento, optimizar la presión del agua y las fugas existentes en la red.

Los contadores inteligentes, que incluyen módulos SmartPoint® de Sensus, le ayudan a gestionar su sistema de suministro de agua. Incluimos los módulos en nuestros contadores para posibilitar la comunicación bidireccional. Los módulos SmartPoint ofrecen lecturas cada hora, en lugar de una vez al mes como de costumbre. Esta frecuencia de lectura le permitirá analizar mejor las pautas de consumo de sus clientes. Los módulos SmartPoint también detectan manipulaciones indebidas, fugas, retroflujos y otras anomalías.

Estas son varias de las soluciones de gestión de fugas que ofrecemos:

  • Sensores de monitorización acústica Permalog+: Supervise las líneas de distribución y localice las fugas con ayuda de ondas sonoras. Los sensores se activan por la noche e informan del estado de las tuberías a través de la red de comunicaciones FlexNet.
  • Contadores de agua iPERL®: Miden una gama más amplia de caudales altos y bajos, y mejoran notablemente la precisión de las lecturas.
  • Contadores de agua OMNI™: Incluyen detección de flujo bajo y una precisión en términos generales superior a la de ningún otro contador de agua de uso comercial existente en el mercado, lo que a su vez permite mejorar la atención al cliente y aumentar los ingresos.
  • Módulos SmartPoint®: Dispositivos alimentados por baterías que se conectan al medidor para proteger al sistema frente a posibles fugas y robos con ayuda de alarmas programables.
  • Sensus® Smart Gateway Sensor Interface: Diseñada para lugares alejados que no disponen de alimentación eléctrica, esta interfaz permite monitorizar de manera remota las presiones, las temperaturas y los niveles.
  • Software de Sensus: Identifica el consumo continuo de agua a lo largo de determinados periodos de tiempo. Nuestra solución puede identificar fugas menores continuas, así como fugas de gran volumen que pueden dañar la vivienda si no se avisa al propietario a tiempo.

Funciones y capacidades de control de fugas

  • Detección remota de fugas e infracciones
  • Localización precisa de las fugas con ayuda de la detección acústica Permalog+
  • Un complejo sistema de alarmas que facilitan la supervisión y el control de las fugas de agua
  • Contadores iPERL de Sensus homologados, sin plomo, fabricados en material composite
  • Gestión del agua inteligente, eficiente y normalizada
  • Posibilidad de ver el consumo de un cliente por horas
  • Datos recopilados: mediciones de estado, consumo y diagnóstico
  • Nueva tecnología que sustituye a sistemas obsoletos y propensos a errores

Ventajas para usted

  • Mejora espectacularmente el control de las fugas
  • Ofrece un control más constante de la presión
  • Minimiza las pérdidas económicas causadas por fugas
  • Mejora la gestión del agua por parte del cliente
  • Reduce costes en mano de obra, equipamiento y transporte
  • Reduce costes en mano de obra, equipamiento y transporte
  • Minimiza los posibles costes de responsabilidad civil, ya que reduce la posibilidad de que surjan sumideros y riadas
  • Posibilita la instauración de iniciativas de conservación del agua
  • Posibilita y fomenta el cumplimiento normativo

Ventajas para sus clientes

  • Reduce los ajustes por fugas incluidos en las facturas de los clientes
  • Garantiza lecturas de contador con menos errores
  • Mejora la confianza en el servicio

Ventajas para el público

  • Conservación del agua local y regional
  • Detecta infracciones en el desarrollo de iniciativas de conservación y racionamiento
  • Mejora la confianza pública en la empresa de suministro