It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Honduras. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Agua segura y sin cloro para bebidas

Soluciones sostenibles de decloración UV para un agua limpia, segura y de alta calidad 

La importancia de la decloración

El cloro se utiliza ampliamente en los procesos de tratamiento del agua por sus propiedades desinfectantes. Sin embargo, el exceso de cloro puede ser perjudicial y afectar al sabor, el olor y la seguridad del agua. Nuestros avanzados sistemas UV eliminan eficazmente el cloro residual, garantizando una calidad del agua que satisfaga sus necesidades específicas. 

¿Por qué elegir nuestros sistemas de decloración UV?  

  1. Eliminación eficaz del cloro Nuestros sistemas UV eliminan eficazmente el cloro y la cloramina del agua, proporcionando agua limpia y segura para diversas aplicaciones.

  2. Soluciones respetuosas con el medio ambiente Utilizamos métodos UV respetuosos con el medio ambiente que neutralizan el cloro sin introducir subproductos nocivos, promoviendo la sostenibilidad y la seguridad. 

  3. Rápidos y fiables Nuestros sistemas UV ofrecen una rápida decloración, garantizando un flujo continuo de agua sin retrasos significativos, mejorando la eficiencia operativa.

  4. Aplicaciones versátiles Adecuadas para una amplia gama de industrias, nuestras soluciones de decloración UV pueden personalizarse para satisfacer requisitos específicos, garantizando un rendimiento óptimo.

  5. Funcionamiento seguro Diseñados pensando en la seguridad, nuestros sistemas UV son fáciles de manejar y mantener, garantizando un rendimiento fiable y protegiendo a su personal y sus procesos. 

Soluciones de decloración UV para diversas industrias

Nuestras soluciones de decloración son versátiles y se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de diversos segmentos de la industria alimentaria y de bebidas, entre los que se incluyen:

  • Acuicultura
  • Elaboración de cerveza
  • Procesamiento químico
  • Agua embotellada

Tecnologías innovadoras de decloración para uso industrial

Sistemas UV

Sistemas UV

Los sistemas UV VXM son la solución más potente para la decloración. Utilizando lámparas UV de media presión especializadas, el sistema proporciona la alta densidad de potencia necesaria para una decloración eficaz sin productos químicos.

MÁS INFORMACIÓN

Solicitar información

All fields required.

*  Required Field