It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Mezcla para agua potable

Soluciones de mezcla energéticamente eficientes para el tratamiento y almacenamiento de agua potable

Los sistemas de agua potable dependen de una calidad del agua constante desde el tratamiento hasta el almacenamiento y la distribución. Pero los tanques de agua potable suelen mantenerse llenos en más del 70 % para preservar la presión y satisfacer la demanda máxima. Debido a que los niveles de volumen diarios rara vez fluctúan más del 10 %, el agua puede estancarse y estratificarse térmicamente.  

Cuando el agua permanece sin mezclar, los residuos de desinfectante pueden decaer, creando condiciones que favorecen el crecimiento microbiano, la nitrificación, los problemas de sabor y olor, y la formación de subproductos de desinfección (DBP). La estratificación, la acumulación de sedimentos y la corrosión pueden comprometer aún más la calidad del agua y el rendimiento del tanque.

Desafíos del almacenamiento de agua potable

Los tanques de almacenamiento de agua potable sin mezclar pueden experimentar diversos problemas de calidad del agua química, biológica y física.

  • Los problemas químicos incluyen la descomposición de desinfectantes, contaminantes químicos, formación de DBP y problemas de sabor y olor.
  • Los problemas biológicos incluyen crecimiento microbiano, nitrificación, contaminación por patógenos y problemas de sabor y olor.
  • Los problemas físicos incluyen corrosión, estratificación de temperatura y acumulación de sedimentos.

Aplicaciones de mezcla de agua potable

Contactos de carbón activado en polvo (PAC)

El carbón activado en polvo (PAC) se utiliza ampliamente en el tratamiento del agua potable para eliminar y controlar los compuestos de sabor y olor no deseados. Normalmente, el PAC se añade al agua no tratada aguas arriba de los depósitos de floculación para proporcionar un tiempo de contacto adecuado para que los compuestos de sabor y olor se adsorban en el PAC.

La mezcla eficaz en contactores PAC ayuda a maximizar el contacto entre PAC y los compuestos responsables de los problemas de sabor y olor. Esto mejora la eficiencia de extracción al tiempo que mantiene el PAC suspendido y evita la deposición.

Depósitos de almacenamiento de agua potable

Los tanques de almacenamiento de agua potable se mantienen principalmente llenos (más del 70 %) para proporcionar suficiente agua para mantener la presión deseada, satisfacer la demanda máxima, combatir incendios y satisfacer las necesidades de suministro para otras emergencias. Los niveles de volumen diarios rara vez fluctúan más del 5-10 %, creando agua estancada y capas térmicamente estratificadas. Con el tiempo, el agua estancada puede perder residuos desinfectantes, lo que aumenta el riesgo de regeneración bacteriana y enfermedades transmitidas por el agua.

En aplicaciones de almacenamiento de agua potable, la mezcla proporciona una homogeneización completa del contenido del tanque, al tiempo que ralentiza la reducción de la desinfección y reduce la necesidad de lavado del tanque y dosificación de cloración por lotes. Una mezcla adecuada también ayuda a reducir la formación de DBP, minimizar los problemas de sabor y olor, eliminar la estratificación térmica y evitar la congelación o daños relacionados con el hielo.

Depósitos de lodos de la planta de agua

Los procesos de tratamiento de aguas superficiales para producir agua potable suelen incluir la floculación, la sedimentación, la filtración y la desinfección para cumplir las normativas estatales y federales y los requisitos de calidad del agua. La floculación y la sedimentación suelen generar fangos que contienen sulfato de aluminio (alum) o sólidos de cloruro férrico. Estos fangos sedimentados se bombean a los tanques de retención de fangos antes del achique y la eliminación. En estas aplicaciones, la mezcla ayuda a fluidizar los fangos y a mantener una consistencia más uniforme para la manipulación aguas abajo.

Soluciones para mezclar agua potable

Xylem trabaja estrechamente con ingenieros consultores y municipios para abordar los retos del tratamiento y almacenamiento del agua potable. Con una completa cartera de productos y especialistas en aplicaciones con experiencia, Xylem ayuda a los clientes a identificar las mejores opciones para nuevas plantas de tratamiento, reajustes y actualizaciones de sistemas. 

Sistemas de mezcla de agua potable AquaBlend

Los sistemas de mezcla de agua potable AquaBlend de EnviroMix están diseñados para mezclar depósitos de proceso de tratamiento de agua y mezclar agua en tanques de almacenamiento mediante ráfagas programadas de corta duración de aire comprimido sin impurezas. Estas ráfagas se suministran a través de boquillas diseñadas patentadas ubicadas cerca del suelo del tanque. Los parámetros de mezcla se pueden ajustar mediante la entrada del operador o la información automatizada del proceso para optimizar tanto el rendimiento como el uso de energía.

En los tanques de almacenamiento de agua potable, AquaBlend ayuda a cumplir las normativas mejorando el control de los contaminantes microbianos y reduciendo los subproductos de desinfección (DBP). AquaBlend también puede aplicarse en tanques de retención de lodos para mantener la homogeneidad y en contactores PAC para mejorar la eficiencia de eliminación de compuestos desagradables de sabor y olor.