It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ballast Pumping

Solutions for Wakeboard and Ski Boat Water Ballasting Systems

Cuando se está divirtiendo en una tabla de wakeboard, esquís o un tubo, una estela más grande creará un viaje más emocionante, y los modernos sistemas de bombeo de balastos de hoy en día facilitan la toma de peso con tanques que se llenan rápidamente con solo tocar un botón. Por lo tanto, cuando llega el momento de sumergirse en el agua y divertirse, desea una bomba de balasto probada con un diseño que ahorre espacio y pueda manejar el agua de manera eficiente en una amplia gama de capacidades de rendimiento y tamaños de recipiente. 

Durante décadas, los constructores de embarcaciones más conocidos del mundo han dependido de las bombas de balastos Jabsco en el mercado de las embarcaciones de esquí y las wakeboard. Jabsco fue pionero en el uso de bombas de impulsor flexible para el bombeo de balastos, que son una opción mucho más eficiente que una bomba de pozo activo centrífuga no reversible tradicional. Hoy en día, esta marca de confianza continúa con esa tradición de rendimiento marino robusto y fiable, que cumple o supera los estándares del American Boat & Yacht Council (ABYC) y National Marine Manufacturers (NMMA). 

Con un impulsor de poliuretano impregnado de aceite que puede invertirse fácilmente sin dañarse, nuestra línea de bombas Ballast Puppy y Ballast King está diseñada para asumir y vaciar rápidamente el balasto, mientras que los componentes electrónicos modernos protegen el impulsor contra daños por funcionamiento en seco. Disponibles en una amplia gama de capacidades de 9 GPM a 15 GPM, disponemos de bombas de balasto adecuadas para cualquier embarcación.