It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Achique de pozos profundos

Asegure la estabilidad en excavaciones profundas con soluciones avanzadas de achique de pozos profundos

El achique de pozos profundos se utiliza para la preparación del suelo, donde son necesarias excavaciones profundas, más allá de los límites máximos para sistemas de pozos, como túneles, presas, ejes de centrales eléctricas y esclusas. Este método gestiona las aguas subterráneas perforando pozos profundos equipados con bombas sumergibles de alta capacidad para bajar el manto freático y crear un entorno de trabajo seco y estable. Es especialmente útil en sitios con limitaciones de espacio, ya que estos pozos pueden colocarse lejos del área de construcción inmediata. Una vez que se bombea el agua subterránea, a menudo contiene contaminantes y debe tratarse para cumplir con las normativas medioambientales antes de poder descargarse o reutilizarse de forma segura. 

Xylem ofrece una amplia gama de bombas sumergibles para pozos y soluciones de tratamiento de agua móviles para una gestión eficaz de las aguas subterráneas en obras de construcción. Nuestras bombas están diseñadas para ofrecer durabilidad y un alto rendimiento, con diseños robustos que pueden manejar grandes volúmenes de agua y arena. Después del achique, nuestras soluciones de tratamiento móviles pueden tratar el agua para eliminar contaminantes como sedimentos, hidrocarburos y productos químicos.  

 

Los sistemas de achique de pozos profundos pueden gestionar aguas subterráneas desde profundidades de más de 30 metros, lo que permite grandes proyectos subterráneos como el metro y túneles profundos sin comprometer la estabilidad