It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?
La seguridad es lo primero. Para garantizar que los equipos de extinción de incendios funcionen de forma rápida y fiable cada vez, es importante realizar un mantenimiento rutinario en los equipos industriales, incluyendo las bombas de extinción de incendios diésel.
Cuando se realiza el mantenimiento rutinario de las bombas diésel de instalación permanente, las plantas industriales deben contar con una bomba de repuesto diésel. Las bombas de Xylem pueden suministrar agua para la extinción de incendios a más de 100 psi con caudales de hasta 17.000 litros por minuto (4500 GPM, EE. UU.) de manera temporal. Los transductores de presión montados en la descarga de la bomba Dri-Prime supervisan la presión de servicio del agua para extinción de incendios y arrancan y paran la bomba según convenga.
Xylem ofrece un sistema fiable que funciona. Dado que nosotros nos encargamos del diseño y de la construcción de nuestros equipos, sabemos cómo funcionan mejor y podemos crear sistemas provisionales que responden a sus necesidades de extinción de incendios industriales. Todas las bombas de extinción de incendios provisionales de Xylem se diseñan y fabrican siguiendo los códigos de protección de incendios, eléctricos y de seguridad más estrictos del mundo, con lo que nos aseguramos de cumplir sobradamente con todas las normas vigentes.
Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a
All fields required.