It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Agua no registrada

Perder agua es perder dinero.
Reduzca las pérdidas aparentes y reales.

Sabemos que a usted le interesa sobre todo reducir el agua no registrada (NRW) y reducir la diferencia existente entre el volumen de agua que suministra su empresa y la cantidad de agua que factura a sus clientes cada mes. El volumen de agua no registrada puede dispararse en poco tiempo. De hecho, se calcula que el agua no registrada puede representar entre el 20 y el 30 por ciento en América del Norte.

El agua no registrada puede tener diferentes orígenes:

  • Fugas en tuberías y rebosamientos en depósitos de  almacenamiento
  • Uso no autorizado (robo y manipulación)
  • Consumo no facturado e inexactitud del contador
  • Consumo que no pasa por el contador
  • Ajustes por fugas y morosidad

Todos estamos de acuerdo en una cosa: es inaceptable no alcanzar los ingresos potenciales debido al agua no registrada. El agua no registrada no solo afecta a sus ingresos, sino que también afecta notablemente a sus costes operativos. Trabajamos con miles de empresas de suministro público como la suya para identificar el origen del agua no registrada y ofrecemos una solución para arreglar el problema.

think-beyond-the-leaks-infographic-thumb-400x370.png Descubra cómo las soluciones de Sensus pueden ayudarlo a detener los costos con esta infografía que ilustra el recorrido del agua no registrada.
 
Non-Revenue Water2.png Compruebe esta infografía que describe la importancia de los efectos del agua no registrada.

 

non-revenue-water-strategy-go-beyond-leaks-webinar-400x370.jpg Vea este seminario web informativo como ayuda para “Determinar la evolución del agua no registrada”.
 Nuestra solución


El primer paso para solucionar el agua no registrada es asegurarse de que las lecturas del contador son precisas. Desde agua que no pasa por el contador y facturación inexacta hasta retrasos en la detección de fugas de clientes, lo que genera mayores costos por tolerancia de fugas y uso no autorizado, las pérdidas aparentes pueden causar inestabilidad en los ingresos. Dentro de su sistema de distribución, las fugas de agua, las explosiones y los desbordamientos también generan problemas costosos. A fin de ayudarlo a abordar estos problemas, ofrecemos una gama de soluciones de conteo, medición, comunicaciones y análisis que respaldan sus esfuerzos por solucionar el problema del agua no registrada, desde el aseguramiento de ingresos hasta la reducción real de pérdidas.

  • Contadores de agua iPERL®: Capturan el agua de bajo caudal que hasta ahora no se registraba, y lo hacen con una precisión sin precedentes. Este contador de agua inteligente incluye alarmas inteligentes, por ejemplo, alarmas de manipulaciones que detectan las tentativas de robo y lo ayudarán a mejorar el crecimiento de los ingresos procedentes de sus cuentas domésticas.
  • Contadores de agua ally®: Reduzca las cancelaciones de deudas incobrables y mejore la atención al cliente con una activación de servicio más rápida y cierre a través de una válvula de servicio remota de tres estados integrada. Con capacidades comprobadas de detección de presión, también puede ayudarlo a ajustar la presión del sistema para abordar de forma más eficiente y rentable la pérdida de agua dentro de su distribución de agua.
  • Contadores de agua de uso comercial e industrial OMNI™: Mantenga una mayor captura de ingresos de sus cuentas comerciales e industriales a través de la precisión ajustable en campo. Los contadores OMNI utilizan la tecnología de bola flotante (FBT) patentada que le proporciona un rango más amplio de mediciones precisas y aseguramiento de ingresos.

Los contadores iPERL, ally y OMNI se integran perfectamente con los módulos FlexNet® SmartPoint® y ofrecen una amplia gama de opciones de gestión remota de sistemas a través de la red de comunicación bidireccional FlexNet de Sensus. Los módulos SmartPoint permiten automatizar la lectura remota de los contadores de agua y detectar la presencia de fugas en las líneas de distribución.

  • Red de comunicaciones FlexNet®: Nuestra red radioeléctrica de largo alcance proporciona una infraestructura de red de servicios inteligentes escalable y fiable para el funcionamiento del agua y las ciudades inteligentes. Al trabajar con contadores y sensores inteligentes, FlexNet transmite y recibe de forma segura los datos correctos en el momento adecuado para permitirle monitorizar activamente y optimizar dinámicamente su sistema de agua.
  • Módulos SmartPoint®: Con versiones diseñadas para entornos tanto sumergibles como no sumergibles, los módulos SmartPoint registran datos de lecturas cada hora que podrá analizar directamente en las instalaciones o a distancia a través de la red FlexNet. Estos datos no solamente pueden mostrar la pérdida de agua o la presencia de fugas, sino que también indican a qué hora y qué día se han producido. Los módulos SmartPoint le ofrecen la máxima flexibilidad, ya que admiten tres modos de funcionamiento; walk-by, drive-by y base fija.
  • Sensus® Smart Gateway Sensor Interface: Este dispositivo alimentado por batería le permite sacar el máximo partido de su inversión en la red de comunicación FlexNet, ya que puede enviar datos sin necesidad de estar conectado a una red eléctrica. Permite monitorizar presiones, temperaturas, niveles y conmutadores de manera remota. También podrá analizar los datos de presión para identificar posibles fugas y otros problemas del sistema.
  • Sensores de monitorización acústica Permalog+: Supervisan las líneas de distribución y ayudan a localizar fugas. Estos sensores nocturnos utilizan ondas sonoras para detectar el flujo en el sistema de distribución cuando el ruido ambiente es más bajo, Tras lo cual informan del estado de flujo a través del módulo SmartPoint. Los datos recibidos se pueden analizar para determinar si existe alguna fuga. De esta forma, los equipos de mantenimiento pueden investigar y realizar las reparaciones antes de que sean más costosas.
  • Sensus Essential Analytics: Estas potentes aplicaciones presentan datos procedentes de sus sistemas de soluciones de lectura automática de contadores (AMR) o de infraestructura avanzada para contadores (AMI), por lo que le brindan la información necesaria para responder rápidamente a problemas del sistema.

Ventajas para usted

  • Lo ayuda a identificar de forma remota fuentes de agua no registrada a través de software de Sensus
  • Proporciona una garantía de ingresos con una facturación precisa y permite un servicio de atención al cliente proactivo
  • Alerta a su empresa de servicios públicos mediante alarmas sobre posibles actos de uso no autorizado
  • Identifica áreas en las que se debe reducir el caudal de fugas de agua y explosiones con control de presión
  • Posibilita y fomenta el cumplimiento normativo y los programas de pérdida de agua
Products
Products