It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ota käyttöön suurikontrastinen tila

MV-sarja

Rakennusalan vedenpoistojärjestelmät

Itsesuihkuttavat Godwin-putkikaivopumput muodostavat yhdessä koontiputken kanssa järjestelmän, joka on helppo kuljettaa ja asentaa. Koontiputken liitoskohtien jopa 20°:een taipuman ansiosta putket sopeutuvat helposti työmaan ja maaperän ilman imun tai paineen jatkuvuuden vaarantumista.

• Virtaus: 23–700 m³/h

• Nostokorkeus: 23–67 m

• Kiintoaineiden käsittely: Halkaisijaltaan jopa 8 mm

• Ilmankäsittelykapasiteetti: Jopa 340 m³/h

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pakollinen kenttä
Product Models
Product Models
Hakuasi vastaavia tuloksia ei ole