It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Traitement des contaminants PFAS, PFOA et PFOS

Technologies et solutions de réparation pour l’élimination des PFAS dans les applications municipales, industrielles et militaires

Les substances polyfluroalkyles, communément appelées PFAS, sont des produits chimiques fabriqués par l’homme que l’on trouve dans de nombreux objets du quotidien. Vous les trouverez dans des produits tels que les emballages rapides, les tissus résistants aux taches, les vaisselles anti-adhérentes et les mousses anti-incendie, entre autres. 

Les PFAS, y compris l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et le sulfonate de perflurooctane (PFOS), collectivement appelés PFAS, ont été détectés dans les rivières, les lacs, les cours d’eau, les aquifères, les puits municipaux et privés, ce qui a un impact sur l’eau potable et de traitement. 

Sur la base de la nouvelle proposition de la réglementation nationale sur l’eau potable primaire EPA PFAS, le système mobile MitiGATOR∅ de Xylem et nos systèmes de traitement permanents sont capables de répondre aux exigences mises à jour. De plus, l’avis de prépublication de l’EPA reconnaît le charbon actif granulaire (GAC) et la résine échangeuse d’ions comme étant les meilleures technologies disponibles (BAT) pour le traitement PFAS.  

Solutions éprouvées pour l’atténuation des PFAS

Nous sommes basés sur des solutions, que vous soyez un client municipal ou un partenaire industriel. Cela signifie que nous nous concentrons sur le traitement des PFAS dans l’eau plutôt que sur la vente d’un produit spécifique. Nous fournissons les solutions les plus efficaces en fonction de vos objectifs en matière d’eau et de traitement. Que vous ayez besoin de solutions permanentes, d’urgence, mobiles ou de location, nous proposons des options de financement flexibles pour répondre à vos besoins. 

Producteurs municipaux d’eau potable
Nous proposons une élimination complète des PFAS pour les applications municipales de traitement de l’eau potable. De la découverte initiale à la consultation, en passant par l’installation et l’assistance opérationnelle continue, nous tirons parti de notre expertise et de notre succès éprouvé pour atteindre les objectifs de traitement ciblés pour les communautés de toutes tailles dans tout le pays. 

Un exemple notable est notre collaboration avec une communauté du New Hampshire, où nous avons travaillé avec la ville, des tests à l’installation, pour nous assurer que leurs objectifs de traitement étaient atteints. 

Que vous serviez des millions ou des centaines, nous pouvons vous offrir assistance et expertise dès que vous découvrez des PFAS dans votre eau. Après examen des résultats des tests de qualité de l’eau, nous pouvons concevoir et déployer des tests pilotes ou des tests rapides en colonne à petite échelle (RSSCT) en utilisant le milieu le mieux adapté à vos objectifs spécifiques de chimie de l’eau et de traitement. 

Quelles solutions de réponse rapide Xylem peut-elle utiliser pour atténuer les PFAS ? 

  • Des solutions mobiles d’urgence comme notre système mobile MitiGATOR∅ 
  • Unités de location à court terme 
  • Unités de location à long terme et location à propriétaire 

S’il n’est pas possible pour vous d’arrêter votre source d’eau contaminée, nous pouvons intervenir rapidement avec des unités mobiles d’urgence. Elles peuvent être achetées pour une utilisation à long terme ou pour éliminer les contaminants pendant la conception d’une solution plus permanente. Nous proposons également des unités mobiles à court terme à louer, qui peuvent être utilisées sur site pour une durée spécifique, ou des placements mobiles à long terme pour des projets sur une base contractuelle. 

En tant que fournisseur indépendant de la technologie, nous pouvons concevoir les systèmes les plus efficaces pour atteindre ou dépasser vos objectifs de traitement, en utilisant une grande variété d’options de milieux et de récipients. Xylem peut collaborer directement avec les municipalités et/ou les sociétés d’ingénierie pour intégrer de manière transparente nos solutions dans les systèmes existants, en adaptant nos conceptions pour répondre aux exigences spécifiques du site, telles que l’encombrement et la hauteur. 

Aéroports et bases militaires
Les aéroports et les bases militaires travaillent activement à éliminer les PFAS et autres contaminants des eaux souterraines et des sols laissés par des décennies d’exercices de formation à la lutte contre les incendies. Certains États accordent même des bourses spécifiques pour les tests PFAS et le nettoyage dans les aéroports. Nous avons réussi nos installations sur les terrains d’aviation, les bases militaires et dans l’industrie aérospatiale. De plus, nos solutions d’assainissement des sols peuvent être mises en œuvre parallèlement aux efforts d’assainissement des eaux souterraines, ce qui nous permet d’atteindre les niveaux maximaux de contamination (MCL) et d’autres objectifs de traitement.

Construction et assèchement commercial
Pour la réparation à court terme ou basée sur un projet de site lié à des eaux souterraines contaminées, nous proposons des solutions mobiles éprouvées. Nous pouvons planifier des projets planifiés ou répondre aux besoins d’urgence grâce à notre flotte d’équipements mobiles. De l’atténuation des nappes phréatiques élevées à l’élimination des contaminants tels que les PFAS des eaux souterraines du site, nous fournissons notre expertise et des solutions éprouvées.

Eau industrielle
Les eaux usées industrielles nécessitent souvent un traitement pour les PFAS et autres contaminants avant les rejets municipaux. Parmi une grande variété de solutions industrielles de traitement des eaux usées, nous fournissons des milieux et des services d’échange d’ions qui atténuent les métaux et autres substances inorganiques ainsi que les contaminants tels que les PFAS. 

Avec l’une des flottes mobiles les plus grandes et les plus polyvalentes du pays, et une large gamme de systèmes de navires permanents, nous pouvons atteindre ou dépasser les objectifs et attentes de traitement sur un large éventail de marchés municipaux et industriels.