It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Stations de pompage standardisées

Une conception adéquate du carter de pompe est essentielle pour garantir un système de pompage fiable avec une longue durée de vie. Un carter de pompe mal conçu peut entraîner de mauvaises performances et des problèmes mécaniques avec les pompes et les autres équipements. Flygt a développé un certain nombre de conceptions standard de stations de pompage des eaux usées assurant un pompage fiable et efficace. Des tests physiques approfondis, une expertise de pompes en applications et des années d'expérience ont été mis à profit pour optimiser la conception de ces stations.

  • La conception d’une station de pompage Flygt vise à atteindre :
  • La plus petite empreinte possible au moindre coût possible
  • L’élimination de la sédimentation et de l'accumulation de solides dans le puisard
  • Une manipulation fiable des flux entrants variables
  • Un afflux de haute qualité à chaque pompe dans toutes les conditions de fonctionnement
  • Une facilité d'installation, de maintenance et de réparation

Nos conceptions standard de puits humides ont été vérifiées par des essais de modélisation de la dynamique des fluides (CFD) et des modèles physiques, ainsi que sur nos nombreuses installations de référence dans le monde entier. Des milliers et des milliers de stations de pompage fonctionnant de manière fiable dans le monde entier témoignent de notre succès.

DYNAMIQUES NUMÉRIQUES DES FLUIDES

La dynamique numérique des fluides (CFD) est un code de conception dynamique des fluides informatisé sophistiqué utilisé pour simuler des processus et des écoulements de fluides dynamiques. En utilisant le CFD, nous pouvons offrir un niveau élevé de précision dans la prédiction du comportement des flux et, dans certains cas, dans le transfert de masse, dans diverses situations. Nos ingénieurs peuvent modéliser des pompes complètes avec des turbines rotatives et des systèmes complexes comme des stations de pompage, des réservoirs de mélange ou d'aération.

Pour évaluer et développer des solutions de pompage, les ingénieurs de Flygt utilisent différentes techniques de visualisation des flux et de réduction des données pour traduire de grandes quantités de données générées dans le processus de simulation sous une forme compréhensible. Nous étudions généralement tout, des schémas de débit globaux dans une station de pompage aux détails minutieux des conditions d'écoulement à l'intérieur de l'entrée de la pompe. Nous recherchons le risque de conditions hydrauliques défavorables et développons des solutions efficaces et fiables.

Nous insistons pour utiliser le meilleur logiciel CFD disponible dans le commerce. En fait, nous utilisons le même logiciel que d’autres grandes industries de pointe, comme l’aérospatiale, l’automobile, l’énergie, les produits chimiques et l’environnement. Nous veillons particulièrement à ce que les simulations numériques soient cohérentes avec la réalité physique mesurable typique de nos applications. Travailler exclusivement avec de l'eau contaminée nous donne une expertise unique dans le domaine puisque nous sommes des experts des médias analysés. Mais même le meilleur logiciel ne suffit pas : Nos modélisateurs de CFD qualifiés, tous diplômés de doctorats et disposant d'une vaste expérience dans la modélisation des puisards de pompes pour eaux usées, nous permettent de trouver les meilleures solutions pour vous.