It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompes Flygt Grinder

Pompes Flygt Grinder

Série M-3000

  • Broyeur ultra-puissant
  • Capacité de déchiquetage supérieure
  • Robustesse et fiabilité
  • Lame haute résistance

Need help?

Contact an Expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Required Field
Product Models Technology Case Studies & White Papers
Product Models
There are no results that match your search
Technology

POMPES FLYGT GRINDER

Sans colmatage et conçues pour relever des défis difficiles

Les pompes Grinder de Flygt assurent des capacités allant jusqu’à 15 L/s (250 gpm) avec des moteurs allant de 1,5 à 10,9 kW (2 à 15 CV). Ces broyeurs puissants et infaillibles sont idéaux pour assumer le traitement des déchets liquides les plus complexes dans les applications résidentielles et commerciales.​​

Case Studies & White Papers

Certains disent que c’est impossible

SUÈDE

Une communauté de Myra souhaitait un réseau d’égout sous pression (PSS) rentable et fiable. Pour être en mesure de l’offrir, un projet a été élaboré en combinant les pompes dilacératrices centrifuges...

Read More

Entretien du pompage

AUSTRALIE

La station d’un réseau ramifié sous pression (PSS) en Australie a connu d’importantes fluctuations de trafic : un trafic accru pendant la saison touristique et un nombre limité de visiteurs pendant...

Read More