It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Pompes à roue à canal Flygt

C-3000

LES POMPES À ROUE MULTICANAUX

  • Roues anticolmatage
  • Conceptions simple et multicanaux
  • Conceptions traditionnelles avec section de passage large
  • Efficacités élevées en eau propre
  • Fonte et matériaux de roue en option

Need help?

Contact an Expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Required Field
Product Models Technology Case Studies & White Papers
Product Models
There are no results that match your search
Technology

POMPES À ROUE À CANAL FLYGT

Les pompes C à roue multicanaux Flygt sont conçues pour des capacités allant jusqu'à 3 000 L/s (48000 gal/min) avec des moteurs d’une puissance allant jusqu’à 775 kW. Les versions de base de ces pompes sont fabriquées en fonte durable, et sont prévues pour des applications exigeantes telles que les eaux usées domestiques ou effluents industriels. Des modèles anti-déflagrants sont également disponibles. Les pompes C classiques avec roues uniques carénées et multicanaux ont fait leurs preuves au fil des ans. Les pompes C les plus petites sont équipées de la roue Flygt Nevaclog®, qui présente une large section de passage pour les solides. Les pompes les plus grandes sont équipées de roues multicanaux offrant un maximum d’efficacité hydraulique et de résistance au colmatage.

Case Studies & White Papers

Agrandissement d’une usine de dessalement

AUSTRALIE

Défi L’une des plus grandes villes d’Australie manquait d’eau douce et devait agrandir considérablement son installation de dessalement. L’un des obstacles était le transfert de l’eau de mer vers...

Read More

Puits circulaire de grande capacité

États-Unis

Défi Une grande profondeur, une grande capacité et un encombrement limité : telles sont les exigences courantes des clients pour la conception de leurs stations de pompage. Récemment, deux stations...

Read More