It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Analyseurs et régulateurs

Série SFC

Discontinued product
This item has been replaced by
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

La série SFC d'analyseurs et de contrôleurs est abandonnée et n'est plus disponible à la vente. Des services limités et une assistance en matière de pièces de rechange seront fournis jusqu'au 22 janvier 2028.

Les analyseurs et régulateurs SFC de Wallace & Tiernan® Systems sont des systèmes de mesure et de contrôle très souples destinés à une utilisation dans les applications de désinfection et de contrôle de la chimie de l’eau. Les séries SFC permettent de mesurer et de contrôler en continu un large éventail de paramètres de qualité de l’eau (chlore libre, chlore total, pH, ORP, conductivité, fluorure et autres). En tant que dispositif d’entrée unique, l’appareil SFC peut être utilisé pour surveiller une des nombreuses technologies de mesure différentes et effectuer une fonction de contrôle connexe adaptée à l’application spécifique.

  • Choix parmi une gamme de capteurs à membrane adaptés aux applications
  • Mesure et contrôle de paramètres individuels (paramètres multiples par l’intermédiaire du bus de capteur/actionneur CAN)
  • Simplicité de configuration et d’utilisation
  • Possibilité de sélectionner quatre modes de contrôle différents
  • Connexion aisée des données aux systèmes SCADA et à la technologie Web
  • Stockage sur carte SD du menu de configuration ainsi que des données de mesure et de contrôle

  • À utiliser en combinaison avec les cellules de mesure éprouvées DEPOLOX®, VariaSense®, Micro/2000®, Deox/2000®

Specifications