It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Équipements de dosage de gaz

Le chlore gazeux est le principal produit chimique utilisé pour la désinfection de l’eau depuis que nos fondateurs Charles F. Wallace et Martin F. Tiernan ont installé le premier chlorateur à New York système de dosage de chlore il y a plus de 100 ans. Grâce à un dispositif de dosage de gaz sous vide, une solution de chlore est préparée sur place en dosant le chlore gazeux dans l’eau.

Avantages :

  • ​​Le désinfectant le plus économique disponible, livré sous forme de chlore gazeux ou liquide contenu dans des bouteilles de 50 kg environ ou des fûts de 1 tonne environ.
  • Un dosage sûr, entièrement sous vide, grâce à une technologie V-Notch™ de contrôle du débit précis et fiable
  • Options de contrôle manuel ou automatique du dosage
  • Détection automatique des fuites de chlore, et arrêt en cas de rejet accidentel de gaz
  • Conception complète de tous les équipements de dosage du gaz et des accessoires de gestion de sécurité.

Équipements de dosage de gaz