It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Générateurs d’ozone

L’ozone est un des agents oxydants et désinfectants les plus puissants disponibles sur le marché. L’oxydation et la désinfection se produisent quand l’ozone entre en contact avec des substances tels que des microorganismes (virus, moisissures et bactéries) ainsi que des composés organiques et inorganiques (ions métalliques, plastiques et caoutchoucs). L’ozone gazeux se dissout rapidement dans l’eau, entre en contact avec les surfaces mouillées, puis se décompose à nouveau en oxygène en solution, ne laissant effectivement aucun résidu dans l’eau traitée.

Avantages :

  • Désinfectant très efficace, réduisant typiquement les bactéries de 5 à 6 log en 2 à 3 minutes (voir aussi les résultats selon le numéro d’établissement USEPA 080875-CA-1)
  • Procédé sûr et contrôlé, efficace même à des doses très faibles
  • L’ozone est produit et dosé sur place, sans stockage ni aucun rejet
  • Aucune exigence en matière de manipulation, de stockage ou d’élimination des produits chimiques : le désinfectant idéal pour les applications de procédé de « nettoyage en place » (CIP).

Générateurs d’ozone

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.