It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Action PE

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le Wedeco Acton PE est un réacteur de désinfection par UV fermé adapté au traitement des eaux corrosives pour l’emploi en aquariums, piscines en eau salée, fermes aquacoles et bateaux-viviers. Il est fabriqué en polyéthylène HDPE (PE100) pour garantir une résistance élevée et maintenir ses performances même dans des conditions difficiles.

  • Solution optimale pour une désinfection sûre et économique en aquaculture et pisciculture, aquariums, zoos, piscines et autres applications en eau salée
  • Fabriqué en polyéthylène HDPE (PE 100) de haute qualité, insensible à la corrosion, très fiable et compatible avec les eaux difficiles
  • Couvre des débits allant jusqu'à 829 m3/h dans un seul réacteur
  • La technologie des lampes Wedeco EcoRay® garantit une durée de vie de 14.000 heures par lampe
  • Montage facile grâce à différentes options d'installation standardisées et différentes positions des brides

Excellente désinfection

Le Wedeco Acton PE assure la biosécurité de l’aquaculture et maintient des conditions d’hygiène idéales pour l’entrée, la sortie et la recirculation de l’eau afin de prévenir la prolifération des bactéries, parasites et virus pathogènes. Cela garantit un taux de productivité plus élevé, une baisse de la mortalité des poissons et des poissons de meilleure qualité.

Haute capacité et faible consommation d’énergie

  • L’Acton PE utilise des lampes Wedeco EcoRay® à haut rendement et forte puissance (600 W par lampe) ce qui induit un rayonnement UVC élevé.
  • La fonction OptiDose gérée par le capteur d’intensité UVC optimise la dose
  • UVC délivrée afin de satisfaire la demande de traitement à tout instant. Cette possibilité de modulation de puissance apporte des économies d’énergie significatives.

Flexibilité et facilité d’utilisation

L’Acton PE couvre des débits élevés allant jusqu’à 829 m³/h. Différentes configurations d’installation sont disponibles avec différentes positions de bride. Le remplacement des lampes est facile et se fait sans outil. Grâce à la puissance élevée unitaire des lampes, le nombre de lampes est réduit : la maintenance associée est donc limitée. Le fonctionnement des unités Acton PE est piloté par un contrôleur EcoTouch doté d’un écran tactile graphique convivial, compatible en option avec les différents types de réseaux courants pour communication avec la supervision de l’installation.

Conçu pour durer

L’Acton PE est construit en polyéthylène de haute qualité, insensible à la corrosion et compatible avec les eaux difficiles. Cette gamme de réacteurs, y compris lampes et gaines de quartz, a été soumise à de nombreux tests, notamment vibratoires. Grâce à la technologie des lampes EcoRay®, leur durée de vie est garantie à 14 000 heures.

Technologie éprouvée

Xylem possède des décennies d’expérience dans la fourniture de systèmes UV en acquaculture. Les UV se sont révélés très efficaces contre les pathogènes spécifiques tels qu’Isavirus et Aeromonas Salmonicida. Ils sont sans effets négatifs sur la qualité de l’eau.