It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Générateur ATG™ de désinfection par UV - Modèle UVLX

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Système UV basse pression à ultra-haut rendement conçu pour le traitement de l'eau potable

  • Simple à installer et à utiliser
  • Besoins de maintenance considérablement réduits
  • Trappes d'accès pratiques, présentes sur les modèles de grande taille

Les unités de la gamme UVLX sont équipées de la toute dernière technologie de lampe UV basse pression à amalgame, et bénéficient d'une chambre UV optimisée. Elles affichent ainsi des performances élevées pour une fraction de la taille et de la puissance opérationnelle des systèmes UV basse pression standard.

Conçus pour le traitement de l'eau potable, les modèles UVLX s'articulent autour de lampes UV basse pression à amalgame de 800 watts, offrant des avantages significatifs par rapport aux lampes UV classiques.

  • Performances validées par un organisme tiers indépendant
  • Performances confirmées à partir de 50 % d'UVT+
  • Haute capacité de traitement (jusqu'à 3500 m3/h)
  • Durée de vie prolongée des lampes (16 000 heures)
  • Régulation automatique de la puissance (100% à 30%)
  • Auto-nettoyage automatique des cartouches de quartz
  • Système hydraulique optimisé à faible perte de charge
  • Efficacité de désinfection élevée (1 à 5 log)

  • Entretien / accès par un seul côté
  • Lampes Twistlok™ à sécurité renforcée et à démontage rapide
  • Système d’essuyage automatique robuste et sans produit chimique
  • Remplacement des lampes sans démontage du moteur d’essuyage
  • Remplacement des anneaux d'essuyage sans retrait du chariot d'essuyage de la chambre

Traitement de l'eau potable des réseaux de distribution

  • UVLX-1800-6