It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Système de désinfection UV série BX

Discontinued product
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Système UV compact adaptés aux applications de désinfection de l’eau potable concernant les industriels et les collectivités
  • Débit maximal : 2 100 m³/h
  • Homologation type de l’Institut vétérinaire norvégien 
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose : développé par Xylem, il est basé sur le concept  d’identité réelle de Wedeco intégrant un capteur d’intensité UV certifié ÖNORM
  • EcotTouch : contrôle facile à utiliser du système UV dans sa communication avec SCADA 
  • Système automatique à nettoyage mécanique sans produits chimiques

Intégration et entretien simples

Une grande partie de l’eau potable utilisée dans le monde sert à des applications industrielles, notamment l’eau de traitement pour les produits alimentaires, les boissons et les cosmétiques, ainsi que pour les procédés de rinçage et de recyclage ou l’aquaculture. Pour répondre à ces procédés, Xylem a développé le système UV compact BX. Grâce à de nombreuses options disponibles, le système UV Wedeco BX est facile à intégrer dans les processus de traitement existants.

Les systèmes UV BX sont faciles à entretenir par un simple démontage pour un nettoyage manuel, ou en utilisant le système de rinçage chimique standard intégré. De plus, les équipements Wedeco BX peuvent être équipés d’un système d’essuyage automatique en option, afin d’empêcher la formation de dépôts organiques et inorganiques sur les gaines de quartz de protection. Ainsi, le fonctionnement est interrompu moins souvent, car le système élimine le nettoyage manuel des gaines de quartz. Le système de balayage automatique sans produit chimique fonctionne avec des bagues de nettoyage en PTFE. Ces bagues ne sont pas dégradées par les UV.

Les réacteurs peuvent être installés à l’horizontale et à la verticale dans la conduite d’eau et sont équipés d’une armoire séparée. Grâce à une conception courte avec des raccords en U et en Z, ainsi qu’un sens d’écoulement variable, le système Wedeco BX s’intègre facilement dans les canalisations existantes.

De plus, différentes options de matériau du conteneur (HDPE ou DUPLEX) permettent d’utiliser ce système pour la désinfection des milieux corrosifs.

Efficace et convivial

L’unité BX utilise le système Wedeco de Xylem à basse pression et à haut rendement combiné avec des lampes Ecoray® UV et des ballasts pour faire davantage d’économies et cibler une durabilité maximale. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes.

De plus, grâce à ses capteurs et à sa capacité de contrôle des doses en temps réel, OptiDose veille sur les conditions d’exploitation, sur le débit, sur la transmittance UV et sur l’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et vous pouvez faire entièrement confiance à l’efficacité de son processus de désinfection.

La série BX Wedeco de Xylem optimise l’exploitation avec un minimum d’entretien. Le contrôleur EcoTouch regroupe tous les signaux du capteur, les alarmes et la connectivité avec SCADA. De son côté, la commande à boucle fermée OptiDose facilite le monitoring et le contrôle.