Les systèmes UV ME Wedeco de Xylem ont été spécialement mis au point pour répondre aux exigences les plus strictes fixées par l’industrie pharmaceutique, cosmétique et des semi-conducteurs.
Leur caractéristique particulière est leur disposition rectiligne : l’eau passe dans un tube en verre de quartz et est irradiée de l’extérieur. Ainsi, le processus de préparation se fait en circuit complètement fermé, sans pièces intégrées dans le milieu utilisé et pratiquement sans aucune perte de charge. Puisqu’il s’agit d’une technique de désinfection purement physique, aucun additif n’est ajouté à l’eau. Dans le cadre de la production d’eau extra-pure, le système Wedeco ME convient idéalement pour la désinfection ainsi que pour la destruction de l’ozone résiduel.
Les matériaux et surfaces en contact avec l’eau sont conformes aux normes GMP/FDA et satisfont aux exigences de l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Par ailleurs, la série ME est personnalisable selon les besoins spécifiques du site (raccords stériles, tri-clamps, DIN ou ISO, etc.). Pour les environnements à atmosphère potentiellement explosive, les systèmes peuvent même être adaptés pour se conformer à la directive ATEX 94/9/CE.
Les composants électriques des systèmes UV ME sont abrités dans un coffret de commande séparé ; le réacteur se compose d’un tube de quartz avec des lampes UV et des réflecteurs disposés à l’extérieur, parallèlement au flux.
Les systèmes UV ME Wedeco reposent sur la technologie écoénergétique Spektrotherm. Ces lampes ont une longue durée de vie, fonctionnent en continu, même à des températures d’eau variables. La combinaison de lampes à faible consommation d’énergie et de réflecteurs spéciaux aboutit à des performances de désinfection supérieures.
Cette conception rectiligne et compacte garantit d’excellentes conditions de circulation sans bras mort, et permet un montage aisé dans l’installation existante. Une trappe d’accès permet d’effectuer les travaux à l’intérieur du système sans avoir à le démonter des canalisations environnantes. Les lampes UV et les capteurs sont accessibles par un côté et peuvent être remplacés rapidement et facilement, sans vider le réacteur. Cette conception de lampe à sec prévient également la saleté, ce qui élimine quasiment les opérations de nettoyage et permet à la lumière ultraviolette de pénétrer dans l’eau pour un maximum d’efficacité. Grâce aux matériaux sélectionnés et au capteur possédant un tube avec fenêtre en quartz, la série ME est également résistante aux opérations CIP/SIP.