It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Remédiation environnementale de l’eau et des vapeurs

Atténuer les contaminants avec des solutions temporaires ou permanentes

Remédiation de l’eau 

Xylem dispose d’une gamme de capacités permettant d’atténuer les contaminants présents dans l’environnement. Pour la réparation des différentes eaux, Xylem propose une variété de solutions d’urgence, mobiles et permanentes, ainsi qu’une multitude de services connexes. 

Depuis les aquifères d’eau souterraine, les eaux de surface et d’autres sources d’eau, Xylem propose des solutions éprouvées à base de milieux et de membranes pour éliminer les contaminants afin de répondre aux objectifs de traitement et à d’autres exigences. Du carbone, de l’échange d’ions et de l’osmose inverse aux solutions biologiques mobiles ou permanentes, nous pouvons éliminer les contaminants des sources d’eau de ces sites et d’autres sites : 

  • Sites d’assainissement des eaux souterraines 
    • Construction, friche, superfonds, municipal général
  • Sources d’eau potable municipales 
    • Aquifères, lacs, cours d’eau, eaux de surface
  • Bases militaires 

  • Aéroports 

  • Domaines de formation à la lutte contre les incendies 

  • Industrie en général 
    • Lorsque la conformité est requise pour le rejet dans les égouts locaux ou autres voies navigables
  • Applications minières 

  • Sites de production de pétrole, de gaz et de produits chimiques 

Contrôle de vapeur 

Lorsque l’air contient des substances dangereuses ou des contaminants aériens, Xylem utilise plusieurs solutions pour atténuer les vapeurs dangereuses. 

Pour de nombreux problèmes liés aux odeurs, Xylem utilise des solutions à base de carbone pour traiter les odeurs dans l’air. Des solutions à base de carbone pour les odeurs et autres vapeurs sont utilisées pour les eaux usées municipales et les applications industrielles. Certaines applications dans les eaux usées municipales utilisent également des milieux (et non du carbone) associés à du liquide pour un contrôle localisé de la vapeur. Les solutions de contrôle de vapeur à base de carbone, de liquide et d’autres milieux sont utilisées dans les secteurs suivants : 

  • Eaux usées municipales 
  • Production de produits chimiques 
  • Production pharmaceutique 
  • Autre fabrication 

Les capacités de contrôle de la vapeur de Xylem comprennent également des unités de contrôle des odeurs industrielles à base de carbone qui peuvent être installées de façon permanente ou temporaire.  

Toutes ces capacités sont utilisées efficacement pendant les opérations de maintenance planifiées sur les sites industriels. Les applications d'oxydation thermique se trouvent principalement dans : 

  • Raffinage 
  • Production de pétrole et de gaz 
  • Production de produits chimiques 
  • Dégazage marin 
  • Dégazage du réservoir de chemin de fer