It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Prévention de la croissance marine

Une solution sûre pour l’injection dans tous les circuits d’eau de mer

Dans les procédés à base d’eau de mer, le coût de l’encrassement peut être considérable. L’encrassement macroéconomique dû aux moules, aux palourdes, aux huîtres, aux anémones de mer et aux barnacles, combiné à l’encrassement micronégatif dû aux bactéries, aux slimes et aux algues, peut fortement limiter le débit d’eau de refroidissement vers les surfaces des échangeurs de chaleur, accélérer la corrosion localisée en limitant la diffusion d’oxygène et causer des turbulences destructrices au niveau des entrées, ce qui peut affecter les performances et réduire la durée de vie des équipements concernés. 

L’expertise de Xylem en matière de solutions côtières et offshore

Xylem apporte plus de quarante ans d’expérience dans la fourniture de solutions efficaces pour les installations côtières et les plateformes offshore dans diverses industries, y compris le pétrole et le gaz, la marine, le raffinage et l’énergie. Notre expertise comprend : 

  • Structures offshore : plateformes fixes, FPSO, FLNG, structures gravitaires, semi-immergées, navires de forage et parcs éoliens. 
  • Installations terrestres : centrales électriques et industries pétrochimiques. 
  • Applications marines : navires, navires, camions-citernes, flottes navales, navires de conteneurs et de croisières, ainsi que les transporteurs de fret et de gaz. 

Les défis des méthodes de chloration traditionnelles

La chloration est un biocide bien accepté pour le traitement de l’eau de mer biologiquement encrassée ; cependant, l’utilisation manuelle et le stockage en vrac du chlore constituent généralement un risque de sécurité inacceptable sur terre ou en mer. Les préoccupations réglementaires croissantes ont limité l’utilisation de méthodes alternatives, telles que le cuivre, en raison de sa libération dans l’environnement aqueux. 

Présentation du système d’électrolyseur Chloropac®

Pour relever ces défis, le système d’électrolyse Chloropac® offre une solution plus sûre et plus efficace. Ce système utilise un revêtement d'anode actif et un courant électrique direct pour empêcher la croissance marine et la défaillance de l'équipement. En générant une solution diluée et sûre d’hypochlorite de sodium sur site, le système Chloropac permet une injection directe dans les circuits d’eau de mer, ce qui combat efficacement la croissance marine. Le système est conforme à des réglementations strictes et est disponible dans diverses conceptions de cellules de base pour répondre à divers besoins. 

 

La croissance marine, comme les barnacles et les algues, peut réduire la vitesse des navires jusqu’à 30 %, augmentant ainsi la traînée, les coûts de carburant et les émissions