It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Inspection des pipelines

Solutions de détection de la pression et des fuites pour éviter les défaillances graves

Les fuites sur tout type de canalisation sous pression peuvent être un précurseur de défaillances plus importantes sur l’ensemble de vos opérations, entraînant des temps d’immobilisation coûteux, une perte d’eau, une réduction des niveaux de confiance et potentiellement des dommages environnementaux. Xylem va au-delà de la « cochon de canalisation » standard pour offrir des solutions d’inspection de canalisations plus intelligentes. Nos plateformes de détection et de cartographie des fuites vous aident à identifier et à traiter les petites fuites avant qu’elles ne se transforment en défaillances plus importantes et plus graves. 

Solutions technologiques d’inspection des canalisations

Cartographie générée sur le terrain avec la plateforme d’inspection des canalisations SmartBall®

La plateforme SmartBall® est un outil de cartographie et de détection des fuites à débit libre utilisé pour évaluer les canalisations d’eau et d’eaux usées sous pression de 20 cm et plus. Il peut détecter des fuites aussi petites que 0,028 gal/min (0,11 litre), avec une précision de localisation typique de moins de 6 pieds (1,8 mètre). Cette technologie innovante fournit une solution non invasive pour évaluer l’intégrité de la canalisation tout en réduisant au minimum les perturbations de service. 

Détection de fuite acoustique avec contrôle Sahara®

Notre plate-forme d’inspection Sahara® utilise un outil multicapteur intégré pour identifier acoustiquement les fuites tout en fournissant des informations en temps réel sur l’état de la canalisation. Le capteur, connecté à la surface par un câble, permet aux opérateurs de contrôler son mouvement en le faisant des allers-retours pour identifier et confirmer avec précision les anomalies, telles que les fuites et localiser leur emplacement exact dans la canalisation, le tout sans perturber le service.

Produits et services associés