It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Aeration Equipment

TurboLIGHT turbo blowers

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

TurboLIGHT repose sur la technologie de turbocompresseur centrifuge, qui élimine les débits pulsés à basse fréquence, pour garantir une transmission de bruit minimale.

Le moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) haute vitesse offre un rendement élevé avec des charges variables, sans glissement ni perte mécanique. La turbine est directement reliée à l’arbre du moteur, pour atteindre 0 % de pertes de transmission. La feuille du palier aérodynamique comporte un triple revêtement à base de nanoparticules d'argent (NSTB) élimine les vibrations et permet un fonctionnement de plus de 15 ans dans des conditions d’utilisation normales avant qu’une rénovation soit nécessaire.

Conçu avec des composants de haute qualité et soigneusement sélectionnés, le turbocompresseur fournit:

  • Une efficacité optimale
  • Maintenance minimale
  • Une installation simple pour l'utilisateur
  • Une fiabilité garantie

Moteur

  • PMSM haute vitesse avec isolation du moteur de classe H
  • Tension 380 – 400 VCA, 50 – 60 Hz, triphasé
  • Neutre à la terre (3P + PE)

Turbine

  • Aluminium forgé Al7075-T6
  • Usinage CNC à 5 axes
  • Revêtement anodisé

Commandes

  • Entraînement à vitesse variable Danfoss Drives Vacon®
  • Contrôleur Mi-Com avec six modes de fonctionnement
  • Interface homme-machine tactile, 7 couleurs.
  • Options de communication : RTU Modbus, TCP Modbus, 4 – 20 mA, avec DP Profibus ou ProfiNET sur demande

Boîtier

  • Acier thermolaqué avec classe de protection IP52
  • En option : boîtier extérieur en acier inoxydable 304 thermolaqué avec classe de protection IP54
  • Ne nécessite pas de fondation en béton pour l’installation

Caractéristiques supplémentaires

  • Filtres à air intégrés faciles d’accès
  • Débit calculé (précision de ± 3 %)
  • Soupape de décharge
  • En option : silencieux de refoulement, clapet anti-retour, joint de dilatation

Agréments

  • Conforme CE
  • Normes de fabrication ISO 9000 et 14000

Specifications