It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

See All Xylem Vue

Application Sewer Management

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Demande d'information

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

*  Required Field

L’application Sewer Management de Xylem Vue répond aux besoins opérationnels des exploitants de réseaux. Elle s’appuie d’abord sur les données des capteurs ainsi que sur des alertes de seuil et de détection d’anomalies pour identifier les problèmes émergents, puis évolue vers des jumeaux numériques intégrés pour prendre en compte les précipitations et anticiper les débordements. Ces alertes prédictives offrent davantage de temps pour mettre en œuvre des interventions proactives, afin de protéger la santé publique et l’environnement.

Face à ce type de situation critique, les exploitants peuvent également prendre des décisions fondées sur des preuves en testant l’impact de modifications des consignes de pompage, de la hauteur des déversoirs ou de la position des vannes afin de réduire les volumes de débordement.

Cette application, qui fait partie de la plateforme Xylem Vue, permet aux services publics de fournir un service fiable aux communautés qu’ils desservent tout en minimisant les dommages économiques et environnementaux potentiels lors d’événements extrêmes.

  • L’intégration et la visualisation des données issues des capteurs, indépendantes des fabricants, offrent une vue d’ensemble immédiate des performances actuelles du réseau.
  • Les mécanismes d’alerte paramétrables par les utilisateurs garantissent qu’à mesure que la connaissance et la compréhension du réseau s’améliorent, le système peut être mis à jour directement par les exploitants.
  • Les modèles hydrauliques intégrés, couplés aux données météorologiques, aux niveaux de marée et aux niveaux des cours d’eau, peuvent être exploités pour fournir des prévisions à court terme des conditions hydrauliques. Cela permet d’identifier à l’avance les risques de débordement avant qu’ils ne surviennent, afin que des mesures préventives puissent être prises.
  • Les fonctionnalités de simulation permettent aux utilisateurs de tester différentes modifications de contrôle et d’en comprendre les bénéfices ou effets négatifs relatifs, afin de prendre des décisions éclairées sur les actions à entreprendre.
  • Les performances historiques peuvent être suivies afin que les utilisateurs puissent consulter les statistiques de débordement et les alertes passées, pour mieux comprendre les indicateurs de performance actuels et les axes d’amélioration.