It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de dosage pour la désinfection

Pompes doseuses péristaltiques Chem-Ad®

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Les pompes doseuses péristaltiques Chem-Ad® fournissent une gamme de capacités bien équilibrée, combinée à une excellente précision et résistance chimique

La pompe doseuse péristaltique Chem-Ad® VPP constitue la pompe la plus simple de la gamme de pompes doseuses d’Evoqua Water Technologies.
De par la variété des modèles disponibles, les pompes doseuses péristaltiques Chem-Ad VPP, VPP-E et VPP-S sont parfaitement adaptées à de nombreuses applications.

  • En fonction du kit de capacité choisi, le taux d’alimentation peut atteindre 4 000 ml/h.
  • Taux d’alimentation réglable avec un potentiomètre.
  • La pompe Chem-Ad VPP-E comporte une entrée supplémentaire, qui peut être une entrée sans potentiel ou une entrée de signal 4-20 mA.
  • La pompe doseuse péristaltique Chem-Ad VPP-S est équipée d’un moteur pas à pas et d’un affichage à deux lignes.

  • Dosage fiable des quantités les plus petites
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de construction et des composants de haute qualité
  • Facilité d’utilisation
  • Pratique grâce au remplacement rapide et simple du tuyau
  • Amorçage automatique et pas de fonctionnement à sec