It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Analyseurs et régulateurs

Logiciel OPC-Server

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Système logiciel souple et transparent permettant l’accès aux données des systèmes de mesure et de contrôle

OPC-Server est un logiciel de Wallace & Tiernan® Systems et est conçu pour l’échange de données avec des systèmes superposés prenant en charge tous les systèmes Wallace & Tiernan compatibles avec bus RS 485. L’échange de données est bidirectionnel, ce qui signifie que le client OPC peut à la fois lire et écrire des données du procédé ; les paramètres du procédé peuvent être modifiés à partir du niveau de visualisation. L’accès au système de bus RS 485 de Wallace & Tiernan s’effectue au moyen d’un port série libre de l’ordinateur qui exécute l’application OPC-Server.

  • Connexion simple aux systèmes de visualisation
  • Possibilité d’intégration de différents systèmes de bus de terrain
  • Pas de programmation fastidieuse des pilotes.
  • Facilité de mise en œuvre grâce à une installation auto-exécutante
  • Accès flexible et efficace aux données de traitement des appareils de mesure et de contrôle Wallace & Tiernan®

Specifications