It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
See All Analyseurs et régulateurs

Système de surveillance de procédé

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Système de surveillance indépendant permettant d’obtenir, sur un seul écran, en ligne et en temps réel une vue d’ensemble des performances et du fonctionnement de tous les systèmes de désinfection Wallace & Tiernan® installés

Le système de surveillance de procédé permet au personnel de l’installation de disposer, sur un seul écran, d’une vue d’ensemble de tous les systèmes de désinfection Wallace & Tiernan® installés, notamment d’un état complet de la chimie de l’eau en ce qui concerne la désinfection. Tous les systèmes de désinfection peuvent être visualisés sur le Web ou sur des appareils compatibles Wifi comme les PC, les ordinateurs portables, les tablettes ou les smartphones. Les fonctionnalités comprennent non seulement des commandes de lecture mais aussi d’écriture qui permettent à l’utilisateur d’apporter des modifications importantes à chacun des systèmes connectés grâce à un accès à distance qui est toutefois protégé par un mot de passe. Le dispositif du système de surveillance de procédé crée automatiquement des fichiers mensuels pour chaque appareil connecté au bus. Ces fichiers sont mis à jour quotidiennement et peuvent être téléchargés à partir de l’interface Web ou copiés directement à partir de la carte mémoire.

  • Visualisation des données à l’aide d’un serveur Web intégré
  • Configuration et maintenance à distance des appareils
  • Accès uniquement par les utilisateurs autorisés
  • Fichiers d’archives accessibles à distance
  • Fonction d’e-mail sécurisé pour les rapports d’état programmés ou les e-mails déclenchés par des alarmes préconfigurées
  • Archivage des données sur carte mémoire

  • Système indépendant pour un fonctionnement fiable
  • Visualisation attrayante au moyen de graphiques de tendances sur le Web
  • Interface Web pratique à quatre niveaux d’utilisation
  • Aucun logiciel d’exploitation spécial/aucune licence de logiciel n’est nécessaire
  • Compatible avec les smartphones par le Wifi ou Internet (port USB externe pour une connexion sans fil avec une clé USB compatible Wifi)

Specifications