It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Analyseurs et régulateurs

Rivo™ I Control System Système de contrôle du traitement de l’eau

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Un système de dernière génération pour un contrôle optimal des systèmes de désinfection Evoqua via une plateforme unique intelligente.

  • Technologie de pointe avec des capacités numériques étendues.
  • Efficacité accrue grâce à une analyse et un contrôle plus précis de la qualité de l’eau.
  • Configuration aisée pour mieux répondre aux besoins spécifiques.

Le système Rivo™ Control s’intègre aux systèmes de désinfection Evoqua, simplifiant le monitoring et le contrôle des différentes installations de traitement de l’eau via une plateforme unique et intelligente. Le système est simple à configurer et à intégrer, et son évolutivité lui permet de répondre à vos besoins futurs.

Le système permet de contrôler en temps réel plusieurs paramètres de traitement, de réduire les coûts de produits chimiques, d’améliorer la précision du dosage et de renforcer la sécurité. Grâce à ses capacités avancées de monitoring et de contrôle, le système Rivo Control permet aux exploitants de stations d’épuration de réduire leurs coûts et d’améliorer leur productivité.

  • Contrôle du dosage en temps réel
  • Ports de connexion flexibles pour modules Rivo™ Flex IO
  • Monitoring à distance et alertes proactives pour une gestion multisite
  • Écran tactile intuitif et haute résolution
  • Sauvegarde des données en mémoire
  • Capacités d’interfaçage étendues à différents protocoles de communication
  • Certification CE UK CE, RCM, CSA

  • Intégration transparente à tout système de traitement de l’eau
  • Configuration et gestion aisées des données pour un contrôle optimal de la qualité de l’eau
  • Optimisation de la consommation de produits chimiques
  • Assistance à la mise en conformité pour répondre aux réglementations en matière de désinfection
  • Exigences minimales en matière de maintenance
  • Procédures de sécurité éprouvées pour une exploitation sécurisée
  • Intégration de capteurs accrédités par Evoqua et de fournisseurs tiers

Municipalités
  • Eau potable
  • Eaux usées
Industries
  • Eaux de process pour l’aquaculture
  • Les tours de refroidissement
  • L’agroalimentaire
  • La microélectronique
  • L’industrie pharmaceutique