It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

OptiDetect

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le Wedeco OptiDetect est un système de détection de bris de gaine quartz qui vous avertit dans la seconde d'une rupture de gaine à l'intérieur du réacteur UV. Que ce soit en fonctionnement ou en stand-by, OptiDetect vous avertit pour prendre des mesures immédiates et éviter d'endommager davantage votre système UV et d'autres équipements. Il évite également le risque de voir des éclats de quartz  s'écouler dans la canalisation.

  • conforme aux spécifications WIMES* et DWI** qui distinguent la défaillance de la lampe de la rupture de la lampe
  • Notifie le bris dans la seconde suivant la rupture du quartz
  • Avec une boucle de contrôle indépendante qui sépare le système de détection des bris du contrôledu système UV

Avec Wedeco OptiDetect, vous bénéficiez 24 heures sur 24 d'une sécurité contre la rupture des gaines quartz et d'un fonctionnement sans faille.

Assure le respect de la réglementation en matière de désinfection 

OptiDetect est conforme aux spécifications WIMES* et DWI** qui exigent que la défaillance de la lampe soit distinguée de la rupture de la lampe, afin de garantir que les lampes endommagées soient détectées dans le système UV. 

Améliore la résilience du process

Déclenché par l'eau qui pénètre dans la gaine quartz, OptiDetect envoie un message d'alerte dans la seconde qui suit la rupture. Vous avez la garantie de recevoir une notification sur l'IHM ou le système SCADA du système UV, ce qui vous permet de prendre immédiatement des mesures.

OptiDetect est une boucle de contrôle séparée, indépendante de l'armoire électrique du système UV. Cela permet d'arrêter complètement le réacteur ou d'effectuer des travaux de maintenance sur les armoires électriques, tout en protégeant le système.

* Spécifications mécaniques et électriques de l'industrie de l'eau (juillet 2014) ** Inspection de l'eau potable (août 2016)

 S'installe facilement et en toute sécurité

Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou d'un système UV Wedeco existant, et quelle que soit l'orientation de la lampe, OptiDetect peut être facilement mis en place sans affecter les autres parties du système. La certification du réacteur reste inchangée.

Et même dans des conditions de débit nul, OptiDetect donne une alerte instantanée en cas de rupture de gaine quartz.

  Garantit la satisfaction à l'égard de nos services

Grâce à la présence mondiale de Xylem et à sa vaste expérience dans l'installation de systèmes UV dans le monde entier, vous pouvez être assuré de bénéficier de délais d'intervention et de livraisons de pièces de rechange rapides.

Grâce à notre savoir-faire en matière d'applications et de process, nous sommes en mesure de vous fournir une assistance depuis la conception de la solution, l'exécution du projet jusqu'aux services après-vente. Prenez contact avec votre bureau local Xylem ou avec l'un de nos partenaires mondiaux et faites l'expérience du service inégalé de Xylem.