It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Générateurs d’UV ATG™ pour la désinfection - Générateurs d’UV Wafer™

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système d’UV à moyenne pression le plus compact au monde pour les besoins en eau potable et installations aquatiques des municipalités.

  • Simple à installer et à utiliser
  • Réduction significative des besoins en maintenance
  • Système TWISTLOK™ des lampes pour une sécurité renforcée

Le système Wafer™ est la nouvelle génération de systèmes d’UV à moyenne pression.

De par sa conception, il constitue le système UV le plus compact actuellement disponible sur le marché. Représentant seulement un tiers de la taille des systèmes UV comparables, avec des besoins en maintenance considérablement moindres, le système Wafer permet de concevoir des solutions faciles à installer et à faire évoluer, qui s’adapteront aux locaux les plus exigus.

Le système d’UV Wafer a été conçu pour être le plus compact du marché ; la conception optimisée de son réacteur hydraulique et la technologie de pointe des lampes polychromatiques en font également l’un des plus efficaces et des plus performants. Au minimum, le système Wafer assure une réduction de 99,9 % des micro-organismes résistants au chlore tels que Cryptosporidium et Giardia, ce qui le rend idéal pour les besoins en eau potable. Certains modèles de la gamme sont également approuvés selon le protocole de validation UVDGM de l’EPA, et ont l’ACS ce qui en fait des unités idéales pour les applications critiques.

Les exploitants bénéficieront également du système de commande SPECTRA II en standard, intégrant un large éventail de fonctions telles que la surveillance des flux de données, les verrouillages de processus et les points de consigne programmables. L’une de ses principales fonctionnalités est l’échelonnement variable de la puissance de 100 % à 30 % sans frais supplémentaires, permettant aux exploitants d’optimiser la puissance opérationnelle de leur système en fonction du nombre d’usagers et des heures d’ouverture de la piscine.

  • Solution de désinfection verte, sans produit chimique
  • Durée de vie de la lampe de 9000 heures
  • Régulation automatique de la puissance (100% à 30%)
  • Système hydraulique optimisé à faible perte de charge
  • Efficacité de désinfection élevée (1 à 5 log)
  • Dosages approuvés de 12 mj/cm2 RED à 120 mj/cm2 RED ou plus

  • Accès séparé à la lampe et au système d’essuyage
  • Lampe sur un seul côté
  • Moniteurs UV et sondes de température montés sur supports secs
  • Système d’essuyage automatique robuste et sans produit chimique
  • Remplacement de la lampe sans démontage du moteur d’essuyage

Traitement de l’eau de piscine, de l’eau potable et des eaux de process, aquaculture et industries exigeant une eau de haute qualité

  • WF-115-3-N
  • WF-115-4-N
  • WF-125-6-N
  • WF-215-6-N
  • WF-215-8-N
  • WF-225-8-N
  • WF-230-10-N
  • WF-430-12-N