It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Systèmes pour eau de laboratoire

Nous comprenons combien il est important d’obtenir une qualité d’eau précise et bien définie, que ce soit une qualité d’eau primaire pour un simple lavage et rinçage, jusqu’à l’eau ultra-pure pour les applications scientifiques et analytiques les plus critiques du travail avec l’ADN humain. En définitive, il s’agit de respecter ou de dépasser les normes de l’ASTM.

Systèmes pour eau de laboratoire

  • Déioniseurs

    Les déioniseurs écologiques de technologie de pointe et de qualité la plus haute.
  • LaboStar® Pro

    Le système LaboStar® PRO constitue un moyen économique de produire de l’eau de qualité d’analyse.
  • LaboStar® Pro TWF

    Il n’y a qu’un seul pas innovant de l’eau du robinet à une eau ultra pure
  • LaboStar® RO DI

    La série LaboStar® RO DI produit de l’eau de haute qualité avec une très faible consommation d’énergie.
  • Ultra Clear™ TP ED Polisher

    Les systèmes d’eau ultra-pure Ultra Clear™ TP ED Polisher est un système présentant deux choix d’utilisation de...
  • Ultra Clear™ TP ED TWF

    Les systèmes d’eau ultrapure Ultra Clear™ TP ED TWF ont la qualité d’eau productible la plus haute pour tous les domaines de...
  • Ultra Clear™ TP ED TWF EDI

    Les systèmes d’eau ultrapure Ultra Clear™ TP ED TWF EDI ont la qualité d’eau productible la plus haute pour tous les domaines...
  • Ultra Clear™ RO

    Le système de la gamme Ultra Clear™ RO produit une eau de haute qualité tout en consommant très peu d’énergie.
  • Ultra Clear™ RO DI

    Le système série Ultra Clear™ RO DI délivre l’eau de perméat avec une réduction du sel d’environ 98 %.
  • Ultra Clear™ RO EDI

    Le système à succès série Ultra Clear™ RO EDI allie une technologie de pointe à une conception moderne.
  • Protegra OF 3000

    Le Protegra OF 3000 constitue le système d’osmose inverse le plus grand et le plus puissant de notre série Protegra. Il est monté...
  • Protegra CS® RO

    Protegra CS® RO, répondant à toutes les exigences en eau pure.
  • Protegra CS® Pro RO EDI

    La toute dernière technologie de purification de l’eau par osmose inverse, adaptée aux grands volumes d’eau déionisée...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.