It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Je souhaite des stations de pompage plus intelligentes et un contrôle plus simple des pompes

Simplify pump station control with the intelligent Flygt ConcertorConcertor intègre plus de fonctionnalités que n'importe quelle autre pompe sur le marché. Il réduit le nombre de composants et leur complexité, vous offrant un système unique avec une connectivité SCADA en option.

Toutes les fonctions sont préconçues, préinstallées, préconfigurées et testées comme une solution globale directement depuis l'usine. 

L'installation et la mise en service s'effectuent rapidement et sans contrainte grâce à un assistant de configuration pratique et à la simplicité de conception de l'armoire. En bref, vous accélérez le processus d'installation et réduisez votre coût global d'investissement.

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.