It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Systèmes de pompage Flygt à haut débit

Un pompage fiable, efficace et à haut débit pour les applications municipales et industrielles grâce à une gamme complète de pompes submersibles centrifuges, à écoulement mixte et axiales.

Flygt pumps dry installation in Tilburg Netherlands 
WebDAM Path: /Photography & Illustration/Applications/Installations

Fiabilité et efficacité — pour le long terme

Les systèmes de pompage à haut débit fonctionnent dans des environnements exigeants où le colmatage lié aux débris, la consommation d'énergie, le vieillissement des infrastructures et les préoccupations de fiabilité peuvent avoir des répercussions importantes sur le rendement et les coûts d'exploitation. Les services publics et les industries ont besoin de solutions de pompage qui maintiennent l'efficacité, minimisent les temps d'arrêt, appuient les efforts de modernisation et simplifient l'entretien, contribuant ainsi à assurer un fonctionnement fiable tout au long d'un cycle de vie pouvant s'étendre de 25 à 40 ans ou plus.

Forts de décennies d'innovation et d'ingénierie spécialisée, les pompes Flygt répondent à ces exigences, comme le démontrent des installations éprouvées partout dans le monde.

  • Flygt 3001 series large discharge diameter pump installation

    Systèmes de collecte et de transport des eaux usées

    Les pompes Flygt avec technologie assurent un pompage sans colmatage fiable et une efficacité soutenue pour les grandes stations de relèvement des eaux usées et les ouvrages de prétraitement des eaux usées, contenant des lingettes et des chiffons.

  • Flygt propeller pumps (PL 7000 series) for combined stormwater and wastewater

    Gestion des eaux pluviales et lutte contre les inondations

    Les pompes Flygt à hélice, à écoulement mixte et centrifuges gèrent de grands débits, des débris et des conditions variables afin de protéger les collectivités et les infrastructures contre les inondations.

  • Raw water intake application using large Flygt propeller pumps (PL 7000 series)

    Systèmes de prise d'eau

    Les pompes Flygt offrent un fonctionnement fiable et des coûts de cycle de vie réduits pour les systèmes de prise d'eau brute à haut débit dans les installations municipales, industrielles et de production d'énergie.

  • potato field irrigated by a pivot sprinkler system

    Irrigation

    Les pompes Flygt à hélice et à écoulement mixte offrent un rendement économique à haut débit pour déplacer de grands volumes d'eau efficacement dans les applications d'irrigation.

Prêt à parler à un expert ?

Pour en savoir plus, complétez le formulaire ci-dessous.

Demande d'information

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

*  Champs requis

FAQ

Les systèmes de pompage à haut débit sont couramment utilisés dans les systèmes de collecte des eaux usées municipales, la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les inondations, le traitement de l'eau, les systèmes de prise d'eau brute, les systèmes de prise d'eau de mer, l'irrigation et les applications d'eau industrielle.

Les pompes centrifuges Flygt sont offertes avec des tailles de refoulement allant jusqu'à 800 mm (32 in), selon le type de roue et les exigences de l'application. Les pompes axiales à hélice Flygt sont offertes pour des diamètres de colonne de refoulement allant jusqu'à 1400 mm (56 in), tandis que les pompes à écoulement mixte Flygt sont offertes pour des diamètres de colonne de refoulement allant jusqu'à 1200 mm (48 in).

Le choix approprié de la taille de refoulement influe sur le rendement hydraulique, la consommation d'énergie, les coûts d'exploitation et l'efficacité globale du système. Des facteurs tels que les exigences de débit, la hauteur dynamique totale, les besoins futurs en capacité et l'infrastructure existante doivent tous être pris en compte lors de la sélection de la pompe.

L'entretien régulier aide à maximiser la fiabilité, à réduire les temps d'arrêt imprévus, à prolonger la durée de vie de l'équipement et à améliorer l'efficacité énergétique. Étant donné que les pompes à haut débit fonctionnent souvent dans des applications d'infrastructure critique, un entretien proactif peut aider à prévenir les défaillances coûteuses et les interruptions de service. Consultez le manuel d'installation, d'exploitation et d'entretien (IOM) de votre pompe pour connaître les intervalles d'inspection et de révision recommandés.

Oui, les systèmes de pompage Flygt sont fréquemment utilisés dans les projets de modernisation. Leur conception submersible compacte peut aider les services publics à moderniser les stations vieillissantes, à accroître la capacité de pompage et à améliorer le rendement opérationnel tout en minimisant les modifications des installations.

Avec un entretien et un service appropriés, les pompes Flygt à haut débit restent couramment en exploitation pendant 25 à 40 ans ou plus.

La technologie N de Flygt intègre une conception hydraulique brevetée autonettoyante qui aide à prévenir le colmatage tout en maintenant une efficacité soutenue élevée. Cette conception est particulièrement avantageuse dans les applications d'eaux usées où les lingettes, les chiffons et autres solides fibreux sont fréquents.

Le système de surveillance de pompes Flygt MAS 801 fournit des données de fonctionnement en temps réel, une surveillance des vibrations, une détection des fuites, une surveillance de la température, des alarmes et des diagnostics pour appuyer des stratégies d'entretien proactives.

La réduction des coûts de cycle de vie exige un équilibre entre l'efficacité de la pompe, la conception du système, la fiabilité, les exigences d'entretien et la consommation d'énergie. Xylem possède des décennies d'expertise en conception et en ingénierie de systèmes de pompage. Nous pouvons vous aider à prendre des décisions éclairées concernant la sélection, le dimensionnement des pompes et la conception des stations, en assurant les meilleures conditions d'écoulement possibles tout en minimisant la sédimentation et la taille de la station de pompage. Le soutien à la conception interne comprend l'analyse de la dynamique des fluides numérique (CFD), l'analyse transitoire, les essais sur modèles réduits et plus encore. Après l'installation, la mise en œuvre d'un programme d'entretien préventif peut réduire considérablement les coûts totaux de possession sur la durée de vie de la station.

Flygt combine des décennies d'expertise en pompage, une large base déquipements installée, des technologies hydrauliques avancées, un soutien en ingénierie d'application, des solutions de surveillance et un réseau complet de service après-vente pour aider les clients à obtenir un rendement de pompage fiable à long terme.