It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Série NC

Applications pour matières fibreuses

Les pompes Godwin série NC sont extrêmement puissantes et compactes. Elles sont conçues pour traiter des liquides contenant des matières fibreuses et pour les applications de pompage général. Elles sont également dotées de la technologie Flygt N avec une roue autonettoyante innovante.

• Débit : 0 à 1 363 m³/h

• Hauteur d’élévation : 35 à 67,5 m

Besoin d'aide?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis
Modèles de pompe
Modèles de pompe
Aucun résultats ne correspond à votre recherche