It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Série MV

Systèmes d’assèchement des chantiers de construction

Les pompes pour pointes filtrantes par auto-forage de Godwin et le tuyau collecteur forment un système aisément transportable et réglable. Grâce à une flexion jusqu’à 20° au niveau des joints d’accouplement du collecteur, les tuyauteries s’adaptent facilement aux conditions du site et du sol sans perte d’aspiration ni de l’intégrité de la pression.

• Débit : 22,5 à 704 m³/h

• Hauteur d’élévation : 23 à 67 m

• Section de passage : 7,9 cm de diamètre

• Débit d’air : jusqu’à 340 m³/h

Besoin d'aide?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis
Modèles de pompe
Modèles de pompe
Aucun résultats ne correspond à votre recherche