It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Pompes dilacératrices

F-3000

POMPES DILACÉRATRICES ET GRINDER 

  • Autonettoyage des roues sans colmatage
  • L’opération de coupage répond à vos challenges les plus complexes
  • Conceptions multi-canaux pour offrir un rendement optimal
  • Rendement élevé et constant dans le temps
  • Roue et Grinder Hard-Iron™

Need help?

Contact an Expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

POMPES DILACÉRATRICES FLYGT

AUTONETTOYAGE ET RENDEMENT ÉLEVÉ ET CONSTANT DANS LE TEMPS

Les pompes dilacératrices Flygt avec autonettoyage à rendement élevé sont conçues spécifiquement pour les applications les plus complexes. Elles offrent à vos applications de traitement des eaux usées, de boues et agricoles, un fonctionnement en continu et un rendement élevé de façon constante. Le rendement élevé et constant et la fiabilité opérationnelle sont garantis par une exceptionnelle capacité de coupage.

Les pompes F Flygt sont disponibles pour des capacités pouvant atteindre 200 l/s avec des moteurs de 1,7 à 47 kW (2 à 65 CV) et des hauteurs d'élévation de refoulement avoisinant les 81 m.

Les pompes F Flygt intègrent la technologie « N » brevetée de Flygt. Tous les composants fonctionnent en synergie sans mettre à mal les performances hydrauliques globales de la pompe. La pompe F Flygt offre également un rendement constant tout en préservant ses capacités optimales en matière de transfert de matières solides. La pompe F découpe tous les types de matières solides difficiles en neutralisant presque totalement le colmatage. Les pompes F Flygt ont fait preuve d’une fiabilité incomparable dans plusieurs installations à l’échelle internationale. Les pompes dilacératrices Flygt offrent des performances uniques et prennent en charge tous les éléments présents dans la vidange. Par exemple, des bouteilles en plastique, des matières fibreuses, des morceaux de bois, des tissus ou des câbles de moteur. La roue et le plateau Grinder sont fabriquées avec Hard-Iron™ et Active Seal™ pour espacer les intervalles d’entretien.​​