It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Monitoring et contrôle pour les installations industrielles

Pour une efficacité maximale des processus

Pour les processus de production, l’eau est un composant vital dans un grand nombre d’activités industrielles, de l’agroalimentaire à l’aquaculture en passant par la microélectronique. L’efficience et la sécurité étant déterminantes au bon fonctionnement de l’exploitation, la qualité de l’eau est une priorité absolue. Une solution de pointe pour le monitoring et le contrôle de la qualité de l’eau est donc essentielle pour garantir les performances opérationnelles, la gestion des coûts, la minimisation des temps d’arrêt et le déroulement optimal des processus industriels.

Outre des performances opérationnelles inégalées, le monitoring et le contrôle accrus des processus de traitement de l’eau signifient une plus grande précision dans le dosage, permettant ainsi aux exploitants de réaliser des économies substantielles en matière de produits chimiques de désinfection. Cette précision augmente également la confiance dans les mesures, améliorant ainsi les niveaux de sécurité.

De nombreux sites industriels disposent de systèmes de contrôle distincts pour chaque unité de traitement de l’eau. Les ressources en termes de temps et de budget étant limitées, les exploitants ont besoin d’un système d’analyse et de gestion polyvalent qui regroupe toutes les unités de traitement, même installées sur différents sites, au sein d’une plateforme de contrôle unique. Cette solution numérique, connectée et dotée de fonctionnalités de sécurité, devra être capable de s’adapter à l’évolution du site de production.

Notre nouvelle génération d’analyseurs et de contrôleurs innovants transforme la mesure et le contrôle du traitement de l’eau pour les installations municipales du monde entier, en offrant des performances inégalées, avec des résultats déterminants pour les sites de production industrielle, dès aujourd’hui et à l’avenir.

Découvrez comment le nouveau système de gestion Rivo™ peut transformer vos processus !