-
EWE WASSER GmbH: application of a real-time assistance system to reduce aeration energy usage and minimize operational expenses
Xylem Vue has helped to reduce Cuxhaven’s WWTP aeration energy requirements by over 26% and meet its effluent quality requirements.
-
Aguas de Calpe: Smart management of the drinking water and sanitation system
As a municipality with significant fluctuations in water consumption—extremely high demand during the summer—that also relies on multiple reservoir and pumping stations to deal with issues associated with its complicated terrain, the town of Calpe, Spain wanted to optimize their water cycle management.
-
CCACVI: acquisition, mise en œuvre, hébergement et maintenance d’une solution d’hypervision des systèmes d’eau et d’assainissement
La Communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) porte un projet d’hypervision du cycle de l’eau dans son intégralité, basé sur la plateforme Xylem Vue. -
Eau d’Azur : la première plateforme d’hypervision en France renforce la résilience du système d’eau potable de Nice
La Métropole de Nice met place une plateforme d’hypervision, basée sur la technologie Xylem Vue, pour accroître l’efficacité, la durabilité et la résilience en offrant une vue unifiée et en temps réel du réseau d’eau. -
Stadtwerke Trier: optimisation du traitement des eaux usées à l’aide de l’intelligence artificielle
Stadtwerke Trier (SWT) exploite la principale station d’épuration des eaux usées (STEP) de Trèves (Allemagne), d’une capacité de 170 000 équivalents-habitants. Pendant de nombreuses années, cette installation a été l’un des plus gros consommateurs d’énergie publique de la collectivité, avec plusieurs centaines de milliers de kilowattheures prélevés sur le réseau électrique.
-
Giahsa : surveillance et contrôle du réseau d’assainissement
Améliorer le contrôle, la réactivité et l’efficacité des installations et des processus en fournissant des informations en temps réel sur le statut du réseau, ainsi qu’en analysant les données historiques de ce dernier et celles des actifs. Accroître l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources pour proposer aux clients le meilleur niveau de service possible au coût le plus bas possible.