It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Configuration ATU

Aucune configuration n’est nécessaire pour l’ATU. L’appareil a déjà été configuré avec le logiciel OPTWin.

Pour ajouter l’unité dans Secure Connect, préparer les données suivantes.

Paramètre Emplacement dans le logiciel OPTWin
Adresse IP Définition matérielle > Réseau > Sélection de réseau  : GPRS principal
Nombre de ports pour chaque type de port Configuration des E/S
Point de données associé à chaque port Configuration des E/S
Pour chaque type de port  :
– Adresse de base Modbus
– Code de fonction
Définition matérielle > Modbus > Adressage de sortie
Plage d’entrée pour chaque point de données analogiques * Bas  : Configuration E/S > Échelle basse
Supérieur  : Configuration E/S > Échelle élevée


Exemple  : Si l’ATU est configuré pour mettre à l’échelle le capteur de niveau de 0 mm à 5 000 mm, la plage d’entrée dans Secure Connect est réglée sur « Inférieur  : 0 » et « Supérieur  : 5 000 mm ».