It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Configuration XAM 912

Activer le protocole Modbus RTU ou TCP dans l'assistant de configuration pour autoriser la communication.

Port RTU RS-485

  1. Allez à Paramètres > Communication > Modbus > Serveur Modbus.
  2. Définir les paramètres de communication.
Paramètre Réglage
ID Serveur 1
Baud 19200
Bits d’arrêt 1
Parité Pair
Délai de coupure de LED 60 s

 

Ethernet

  1. Allez à Paramètres> Communication > Modbus > Serveur Modbus > TCP/IP.
  2. Définir les paramètres de communication.
Paramètre Réglage
Adresse IPv4 Utiliser l’adresse IP sur TCP/IP.
Pour le port XAM 912, la valeur par défaut est 10.10.20.10
Port Valeur par défaut : 502
L'utilisateur peut choisir une valeur entre 500-65535