It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Météorologie

Solutions de surveillance météorologique pour les régions éloignées et les conditions extrêmes

Xylem conçoit et produit des outils de précision pour les mesures atmosphériques et de l’eau.  Bouées de surveillance environnementale, appareils de télémétrie sans fil, capteurs météorologiques, qualité de l’eau, capteurs de vitesse de l’eau, hébergement et visualisation en ligne des données  : Xylem a la solution.  Nos compétences en matière d’intégration nous permettent de proposer des solutions complètes, telles que des stations météorologiques autonomes, des systèmes de surveillance météorologique de route, des systèmes de météorologie marine pour le trafic maritime et des systèmes météo pour les ports.

Les données météorologiques permettent une bonne préparation pour contrôler les conséquences que le climat peut avoir sur la population et l’environnement. Ces données doivent être précises et les équipements doivent pouvoir résister aux conditions les plus extrêmes. Nous vous garantissons les deux.

Quels sont les paramètres les plus courants à mesurer en matière de météorologie ?

Pression atmosphérique
Capteurs de pression atmosphérique, variations dans la pression atmosphérique, indiquant le mouvement des fronts météorologiques.

Rayonnement solaire
Énergie émise par le soleil. Le rayonnement solaire favorise la circulation atmosphérique et génère la quasi-totalité de l’énergie disponible sur la planète.

Direction/Vitesse du vent
La direction et la vitesse du vent sont déterminées par des gradients de pression dans l’air, correspondant aux régions entre les fronts météorologiques, étant donné que l’air se déplace toujours vers des zones de pression faible. Plus le gradient est élevé, plus le vent est puissant.

Humidité relative
Le taux d’humidité dans l’air est généralement exprimé par une mesure de l’humidité relative. L’humidité relative correspond au rapport de la vapeur d'eau contenue dans l'air sur la pression de vapeur saturante à la même température.

Température
La température de l’air est mesurée dans de nombreuses situations. La température dépend du rayonnement solaire, de la latitude, du mouvement des masses d’air et des éléments à proximité de l’eau ou des terres.

 

Qu’il s’agisse d’une solution de prise en charge d’un ensemble complet d’instruments pour la surveillance automatisée ou d’une simple solution météorologique, notre expertise garantit un système fiable et durable, quel que soit le milieu.