It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Filtration des milieux

Qu’il s’agisse d’un lit profond à milieu unique, double ou triple, Xylem évalue soigneusement les caractéristiques de l’eau entrante et les besoins du processus. Nous vous proposons également la configuration du milieu idéale avec les dimensions et le coefficient d'uniformité les plus efficaces pour assurer un haut rendement énergétique et des performances constantes à long terme.

Les produits Filter Media de Xylem sont conçus dans des installations uniques, modernes et spécialement construites pour la production de milieux filtrants en anthracite à faible coefficient d’uniformité (uniformity coefficient, UC).

La phase de réduction de l’humidité avant séparation distingue Xylem des autres dispositifs de traitement de milieu filtrant. La réduction de l’humidité de la matière première brute augmente l’efficacité du processus de séparation de façon significative. Cela permet aussi de transférer plus d’anthracite (et moins d’eau) et de produire des milieux de tailles différentes, avec des CU tous inférieurs à 1,30.