It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompes de station de relevage

Pour un fonctionnement continu du pompage des stations de relevage

Les stations de relevage sont une partie essentielle de nombreux réseaux de collecte des eaux usées municipales ou industrielles. La plupart des réseaux de collecte ne sont en effet pas viables en l’absence de stations de relevage des eaux usées.

Pour garantir un flux continu d’eaux usées, de nombreuses stations de relevage sont équipées de nos systèmes de secours Dri-Prime (Dri-prime Backup Systems, DBS) dans le cadre des plans d’urgence des stations de pompage. Le DBS offre un pompage de secours à alimentation indépendante adapté à différentes situations d’urgence. Il est donc idéal pour les régions sujettes aux ouragans, aux pluies abondantes ou à la fonte intense des neiges.

 

Produits Services Marques
Services
Avec des ressources limitées et les mesures de réduction des coûts mises en place par les conseils d’administration, les entreprises recherchent des manières astucieuses d’éviter les réparations et les appels d’urgence coûteux. En contrôlant les...
Vous désirez en finir avec les inconvénients de la gestion des alarmes, tout en restant pleinement informé et prêt à intervenir dès qu’un problème survient ? Que vous ayez besoin d’un système de gestion des alarmes de base pour une station de...
Afin de faire face à la demande sans cesse croissante et de conserver votre rentabilité, il est important de gérer vos équipements de traitement de l'eau et des eaux usées de manière économique. L’âge et l’état de votre équipement a un impact majeur...
L’installation et la mise en service d’une installation de traitement d’eau ou d’eaux usées, et des systèmes qui les contrôlent, exigent l’expertise d’un ingénieur et les conseils d’un spécialiste. Cela peut devenir problématique lorsque les moyens...
Toute perte de productivité dans votre installation de traitement d’eau et des eaux usées est inenvisageable. C’est pourquoi il est important d’être capable d’agir rapidement quand une maintenance est nécessaire et de prendre des mesures rapidement....
Marques
Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl