It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Prise d’eau brute et processus de distribution d’eau

Pompage des eaux dans les usines industrielles et municipales

De nombreuses usines et installations municipales requièrent un débit d’entrée d’eau élevé dans le cadre de leurs procédés. Les stations d’admission d’eau gérant des débits d’entrée des usines doivent garantir le bon fonctionnement des procédés. Étant donné que l’eau est nécessaire à l’exploitation, l’utilisation de pompes fiables et efficaces est cruciale. Des stations de relevage sont utilisées dans des applications telles que les suivantes :

  • Les centrales électriques nécessitant une entrée de l’eau pour le refroidissement et la condensation.
  • Les entrées d’eau dans les usines de traitement pour la production d’eau potable
  • L’eau de refroidissement à destination des procédés industriels
  • L’eau de procédures générales
  • L’eau de rinçage

L’eau utilisée dans le cadre de ce procédé peut être de l’eau douce ou de l’eau de mer en fonction de la source et des prérequis du procédé. Les conditions relatives aux pompes sont différentes avec l’eau de mer en raison de la salinité. Il est indispensable d’employer des solutions spécialement conçues pour ces tâches.

Comprendre vos défis

  • D’importants débits sont souvent nécessaires.
  • La fiabilité et la redondance sont importantes car la défaillance d’une pompe peut mettre en péril les opérations.
  • Fonctionnements en continu
  • Rendement énergétique
Produits Marques
Marques
Flygt logo
Flygt

A premium range of products and solutions for moving and treating water and wastewater.