It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?
POMPES DE FOND DE CALE À BAS PROFIL POUR LES ESPACES RÉDUITS
Conçues pour fournir de la puissance de pompage dans des espaces réduits, les pompes de fond de cale de la série Rule LoPro ne mesurent que 6 cm de haut. Le modèle LP900S comporte deux modes automatisés. Le premier engage la pompe lorsque le niveau d’eau atteint 2" (5 cm) ou 1.3" (3,25 cm), selon le choix de l’utilisateur, et le second vérifie le niveau d’eau en démarrant la pompe brièvement toutes les 2,5 minutes. Le modèle LP900D utilise un flotteur traditionnel et/ou un interrupteur de panneau pour son fonctionnement.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES