It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ventilation du bateau

Éliminez les fumées, les odeurs et la chaleur grâce à des systèmes de ventilation de bateau efficaces

Lorsque votre bateau tourne fort, le moteur peut créer une énorme quantité de chaleur, c’est pourquoi votre système de ventilation de la salle des moteurs marins joue un rôle si critique. Les soufflantes de moteur de bateau sont conçues pour faire sortir cet air chaud de la salle des moteurs, et les aérations du moteur de bateau peuvent être positionnées à des emplacements stratégiques pour aider à refroidir la salle des moteurs après l’arrivée du bateau à sa destination. Des systèmes de ventilation marine sont également utilisés pour éliminer les fumées et faire circuler l'air dans les cales, les compartiments moteur, les cuisines et les têtes. 
 
Les soufflantes marines à haut rendement Jabsco et Rule ont une longue tradition d’innovation et éliminent efficacement les émanations et les odeurs des différentes zones d’un bateau. Pour les salles des moteurs à usage commercial ou à usage élevé, les soufflantes à montage sur bride robustes de Jabsco ont été conçues pour répondre aux exigences continues des applications de ventilation et d’extraction lourdes. Avec des matériaux résistants à la corrosion, des rotors Delrin stables sur le plan de la dimension et silencieux, et une durée de vie du moteur de 5 000 heures, les soufflantes Jabsco ont une bride de sortie qui se monte directement sur une cloison. 
 
Les soufflantes Jabsco à montage flexible sont fabriquées selon les mêmes spécifications élevées que les soufflantes à montage sur bride robustes et sont idéales pour les systèmes d’admission ou d’extraction d’air dans les salles des moteurs, les compartiments à carburant, les cuisines ou les têtes. Le montage flexible permet de faire tourner ces pompes à l’intérieur du collier pour obtenir les longueurs de conduit les plus courtes et les trajets les plus pratiques dans les espaces confinés. 
 
Pour les bateaux plus petits, les soufflantes en ligne compactes Rule fournissent une ventilation pour les cales, les compartiments moteur, les cuisines et les têtes. Conçus pour un fonctionnement efficace à haut rendement, ces ventilateurs sont équipés de nos joints d’arbre avant et arrière et d’une enveloppe moteur résistante à la corrosion pour assurer une longue durée de vie. Faciles à installer sur n'importe quelle surface plane, les soufflantes en ligne Rule offrent un débit d'air supérieur et une consommation d'intensité inférieure.